CONTACT A TRANE EXPERT

CSAA

Performance Climate Changer®

Model CSAA Air Handler

CSAA

Performance Climate Changer®

Os manipuladores de ar Trane Performance Climate Changer® modelo CSAA combinam flexibilidade e confiabilidade para atender aos requisitos do seu projeto.

Principais benefícios:

  • Desempenho de eficiência líder
  • Construção Robusta
  • Instalações fáceis
  • Projetado para uma boa qualidade do ar interno

Modelo de Trocador® de Clima de Desempenho CSAA

Blue Chip Manager Monitoring Energy Efficiency

Desempenho de eficiência líder

Com taxas de vazamento de ar excepcionalmente baixas, possibilitadas por técnicas de fabricação exclusivas e invólucro superior, uma ampla variedade de opções de ventiladores e opções avançadas de recuperação de energia.

Gears mechanism, digital transformation, data integration and digital technology concept

Construção Robusta

Fornecido por meio de uma construção sem passagem de metal e painéis de revestimento de parede dupla e recursos como conjuntos de ventiladores Direct-Drive Plenum para redundância exigida por muitas aplicações. Além disso, os manipuladores de ar da Trane podem ser totalmente integrados a um sistema de gerenciamento de edifícios por meio de controles de comunicação BACnet ™ montados na fábrica, com fio e testados.

5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

Instalações fáceis

Com uma única conexão de energia para uma integração mais fácil e projetado com painéis removíveis que facilitam a navegação em espaços estreitos.

175138795

Projetado para uma boa qualidade do ar interno

Com tecnologias inovadoras como o Trane Catalytic Air Cleaning System (TCACS) e a tecnologia de desumidificação por dessecante Cool Dry Quiet (CDQ ®) para melhorar drasticamente a qualidade do ar interno.

Recursos

Serviços relacionados

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.

Outros produtos em que você pode estar interessado