CONTACT A TRANE EXPERT

VariTrane™ Dual Duct

DualDuct.jpg

VariTrane™ Dual Duct

As unidades terminais de duto duplo são usadas em um tipo especial de sistema de distribuição de ar, onde o sistema principal tem ar quente e ar frio conduzidos separadamente para cada unidade terminal.

Resumo do Produto

As unidades terminais de duto duplo são usadas em um tipo especial de sistema de distribuição de ar, onde o sistema principal tem ar quente e ar frio conduzidos separadamente para cada unidade terminal. O fluxo de ar quente e frio é modulado, fornecendo ar para a zona VAV em volumes de ar variáveis, bem como em temperaturas variáveis. Como o aquecimento com capacidade total está sempre disponível, o controle do calor local adicional não é fornecido.

 

Características

  • O design do painel intertravado fornece a unidade VAV mais robusta disponível.
  • Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar.
  • O sensor de anel de fluxo médio mede com precisão o fluxo de ar em qualquer condição do duto de entrada.
  • Controles pneumáticos, eletrônicos ou digitais disponíveis.
  • Compatível com a maioria dos controladores para instalação em campo ou de fábrica.
  • Os controles digitais permitem a interface do sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® para capacidade de sistemas integrados Comfort ™ (ICS).

Recursos

Catalog

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Building Systems Upgrades

Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.