CONTACT A TRANE EXPERT

VariTrane ™ Completo Completo

RIRO_Cover-Hero-VariTracDampers_535x339.jpg

VariTrane ™ Completo Completo

A unidade VAV arredondada / arredondada (VRRF) é um produto adaptado projetado para simplificar a atualização de unidades VariTrane ™ de estilo antigo existentes para DDC.

Resumo do Produto

VariTrane ™ Round Inlet / Round Outlet

As unidades de entrada / saída redonda (VRRF) são projetadas para melhorar a eficiência energética e reduzir o custo operacional geral nos sistemas existentes.

As aplicações de retrofit VRRF típicas incluem:

  • Desviar / substituir regulador mecânico existente (válvula de ar)
  • Atualize os controles de construção e / ou unidade (por exemplo, pneumático para BACnet®) com ou sem substituição do regulador mecânico (válvula de ar)
  • Converter o sistema de volume de ar constante em sistema de volume de ar variável
  • Converta o Sistema de Volume de Ar Variável dependente da pressão em Sistema de Volume de Ar Variável independente da pressão (por exemplo, Trane® VariTrac®)
  • Converter sistemas de várias zonas (duto duplo) em sistema de volume de ar variável

As unidades VRRF também são aplicadas em novas aplicações ou não retrofit, notadamente em sistemas de volume de ar variável de edifícios pequenos, também conhecidos como Zoned Rooftop Systems.

Visão Geral

  • Tamanhos disponíveis: 4 pol. A 16 pol.
  • Faixa de fluxo de ar: 0 - 4.000 cfm
  • Disponível para instalação em fluxo de ar vertical e horizontal
  • Placa adaptadora opcional para fácil integração com unidades Trane VAV legadas
  • Envoltório LEED opcional para evitar contaminação durante a fase de construção
  • Controles independentes de pressão montados em fábrica, com fio, testados e comissionados opcionais
  • Comunicação DDC (Comm3 ou Comm 4), LonTalk, BACnet
  • Comunicação sem fio Trane Air-Fi®
  • Opções adicionais montadas de fábrica, com fio e testadas
  • Atuador modulante
  • Fusível de energia
  • Transformador de potência de controle
  • Alternar interruptor de desconexão
  • Kits de retransmissão
  • Sensor de temperatura do duto
  • Válvulas modulantes de controle de água quente

Recursos

Brochure

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Building Systems Upgrades

Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

HVAC System Retrofits

Not sure where to start? Trane’s experts can evaluate whether a retrofit or replacement will provide the better ROI. We are here to help!