CONTACT A TRANE EXPERT

VariTrane™ Single Duct

Single-Duct.jpg

VariTrane™ Single Duct

As unidades terminais de duto único controlam o fluxo volumétrico do ar fornecido para o espaço para manter a temperatura da zona no ponto de ajuste.

Resumo do Produto

Essas unidades são geralmente aplicadas em zonas VAV somente de resfriamento que não requerem aquecimento durante as horas ocupadas. Se o aquecimento da zona local for necessário, ele pode ser fornecido remotamente (por exemplo, aquecimento de perímetro) ou por reaquecimento terminal (tanto elétricas quanto de água quente).

Características:

  • O design do painel intertravado fornece a unidade VAV mais robusta disponível.
  • Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar.
  • O sensor de anel de fluxo médio mede com precisão o fluxo de ar em qualquer condição do duto de entrada.
  • Controles pneumáticos, eletrônicos ou digitais disponíveis.
  • Compatível com a maioria dos controladores para instalação em campo ou de fábrica.
  • Os controles digitais permitem a interface do sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® para capacidade de sistemas integrados Comfort ™ (ICS).
  • Unidades de resfriamento apenas (VCCF), reaquecimento com água quente (VCWF) ou reaquecimento elétrico (VCEF) disponíveis.

Recursos

Installation Instructions

Catalog

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Building Systems Upgrades

Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.