CONTACT A TRANE EXPERT

Termostatos BACnet®

controls-Thermostat duo grey.png

Termostatos BACnet®

Os termostatos de comunicação Trane® são ideais para modernizações de edifícios existentes e atualizações de controles quando a integração com um sistema de automação predial é desejada.

O fio do termostato e a caixa de junção e o conduíte podem ser reutilizados para reduzir o hardware de instalação e o custo de mão de obra. Uma placa PCB articulada, blocos terminais removíveis e configuração integrada podem reduzir ainda mais o tempo e as despesas de instalação e comissionamento. O aumento da eficiência energética pode ser obtido com o uso de tampas opcionais com sensores de ocupação integrados e a saída do economizador opcional nas unidades de telhado.

bacnet thermostat.png

Visão Geral do Produto

Os termostatos de comunicação contêm um interruptor auxiliar SPST que pode ser usado para controlar a iluminação ou reaquecimento auxiliar. Três entradas adicionais também são fornecidas para monitoramento e/ou várias funções avançadas.

Os termostatos também são compatíveis com os acessórios da tampa do sensor de ocupação. Os termostatos equipados com uma tampa do sensor de ocupação fornecem lógica de ocupação ativa avançada, que alternará automaticamente os níveis de ocupação de Ocupado para Desocupado, conforme exigido pela presença ou não da atividade local. Esta funcionalidade de ocupação avançada proporciona economias de energia vantajosas durante as horas ocupadas sem sacrificar o conforto dos ocupantes.

Literatura do Produto

Outros produtos que você pode se interessar