CONTACT A TRANE EXPERT

Aplicações do Sistema Tracer®

Desempenho projetado pela Trane.

Muitos provedores pré-programam seus controles. Na Trane, pré-projetamos o desempenho. É mais do que uma escolha de palavras. É o que pode tornar seus edifícios consistentemente mais confortáveis, saudáveis e mais eficientes em termos de energia e sustentáveis. É o desempenho que funciona, direto da caixa.

A Trane orquestra habilmente sequências de equipamentos em aplicações do sistema Tracer®. Nossa lógica incorporada oferece desempenho com base nos padrões e diretrizes ASHRAE® mais recentes, além de quaisquer metas que você definir para seus edifícios.

Planta de refrigeração a ar com bateria térmica

Controle da Planta de Resfriamento

Otimiza a rotação, preparação e sequenciamento de vários chillers para atender a carga dinâmica do edifício enquanto maximiza a vida útil do chiller.

Área

Sincroniza todos os equipamentos que fornecem aquecimento e resfriamento em espaços, salas ou zonas que compartilham horários e pontos de ajuste comuns.

Soluções personalizadas

Sistemas de ar variável

Funciona em conjunto com o aplicativo Área para coordenar manipuladores de ar e caixas VAV para gerenciar a pressão e o fluxo de ar dentro da sala ou zona.

Cortar e responder

Oferece as sequências e o desempenho definidos na Diretriz 36 da ASHRAE - Sequências de operação de alto desempenho para sistemas HVAC, enquanto permite modificações contextuais

Mais...

Redefinição linear, gerenciamento de demanda, agendamento, registro de dados e muito mais

TC_energy storage trends and gauges resize.png

Deixe pouco para a escolha ou chance.

Para garantir consistência, programamos aplicativos na fábrica, não no campo. Os aplicativos do sistema rastreador removem o risco de variabilidade não intencional. Nossa programação é consistente, profissional, totalmente transparente e totalmente documentada. Isso torna a instalação mais rápida e o serviço futuro mais fácil. Mas não está gravado em pedra. Podemos configurar e personalizar para atender aos requisitos locais, sem começar do zero ou sacrificar as principais vantagens.

AdobeStock_283437738.jpeg

Mantenha a vantagem do desempenho.

A engenharia de desempenho não significa nada se for perdida após o comissionamento. As interfaces de usuário do Tracer ajudam a evitar alterações acidentais, tornando o gerenciamento diário do sistema simples e direto. Diagramas de sistema animados e ilustrações de equipamentos em 3D fazem sentido para os operadores de edifícios. E eles têm a mesma aparência todas as vezes.