CONTACT A TRANE EXPERT

ACS

Chillers Scroll Resfriado a Ar Ascend™

Ascend-Model-ACS-Chillers.jpg

ACS

Chillers Scroll Resfriado a Ar Ascend™

  • Faixa de capacidade: 140 a 230 toneladas
  • Refrigerante: R-410A
  • Design do compressor: Scroll com relação de volume variável
  • Classificação de eficiência energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
  • A opção de resfriamento livre aproveita a temperatura do ar ambiente mais fria para reduzir o consumo de energia
Students in front of screen in atrium of modern university

O equilíbrio certo de eficiência energética e operação silenciosa

O modelo ACS, parte da linha Ascend ™ de chillers refrigerados a ar da Trane, oferece o equilíbrio certo entre eficiência energética e operação silenciosa. Os modelos ACS, em particular, são otimizados para eficiências de carga parcial, tornando-os ideais para edifícios com uma grande quantidade de operação fora de pico

child with technology tablet and laptop computer in classroom teacher on the background

Escolha o tratamento de som certo para você

Os chillers ACS oferecem opções acústicas flexíveis, permitindo que você escolha o nível de tratamento de som que melhor atende aos requisitos da aplicação, com pacotes que oferecem níveis de som tão baixos quanto 95 dBA em condições AHRI® para operações de carga total. Como resultado, os chillers ACS são especialmente adequados para ambientes residenciais ou escolares onde a sensibilidade ao som é uma prioridade.

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.