CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
(20 TR / 40 TR)
O chiller modular CXAU VFD da Trane possui controles especiais que operam os módulos como mestre/escravo quando acoplados e cada componente é um backup um do outro em cada módulo, de forma que, se um componente falhar, o chiller modular continua a operar, oferecendo uma redundância intrínseca em todos os componentes.
A unidade atende a ASHRAE 90.1-2022 para eficiências de carga total e parcial. Resfriamento IPLV atinge 6,64 COP, superando em muito os requisitos mínimos de eficiência.
A unidade pode operar de forma confiável no modo de aquecimento à temperatura ambiente de -30 a 48" e no modo de resfriamento a -20 a 48"C. O CXAU lida facilmente com frio e calor severos e atende à grande maioria das aplicações de processo e conforto.
Num relance
- 380V/3Ph/50 Hz, 380V/3Ph/60 Hz, 460V/3Ph/60Hz
- Refrigerante R410A
- Modulação de 15% a 100%
- Resfriamento / Aquecimento
- Compressor Scroll de alta eficiência com VFD e VVR
- BPHE de alta eficiência
- Controle preciso - EEV com 480 passos
- Baixo ruído - 71 dB(A)
- Opção de interface remota
- Fluxo de água variável
Visão geral

Ultrassilencioso
- Ventiladores de velocidade variável EC para som ultrabaixo em módulos refrigerados a ar
- Opções de baixo som disponíveis

Flexibilidade escalável
- Faixa de capacidade de 20-640 ton
- Modelos refrigerados a ar estão disponíveis como um sistema dividido
Recursos
Catalog
-
Unidade CXAU VFD Chiller Modular Refrigerado a Ar/Bomba de CalorCXAU-UN-SLB014-PB20MB
Serviços

Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.