CONTACT A TRANE EXPERT

RTAF

Chillers Parafuso Resfriado a Ar Sintesis™

RTAF

RTAF

Chillers Parafuso Resfriado a Ar Sintesis™

Os chillers Trane® Stealth resfriados a ar, com capacidade entre 150 e 300TR, fornecem uma combinação líder na indústria em eficiências com carga parcial assim como eficiências com carga total. As várias opções de tratamento acústico InvisiSound proporcionam a flexibilidade para atender necessidades específicas da aplicação e o pacote InvisiSound™ Ultimate produz os mais baixos níveis de ruído já publicados do setor.

Visão Geral

Planet Earth

Nossa escolha mais ambientalmente consciente + Opções de refrigerante

Os chillers Sintesis® estão entre nossas unidades refrigeradas a ar mais ecologicamente corretas e sustentáveis. Eles são os primeiros chillers refrigerados a ar da Trane a oferecer a você a opção de R-134a ou R-513A, um refrigerante de próxima geração com baixo potencial de aquecimento global (GWP). Isso lhe dá a opção de escolher quando fazer a transição para uma alternativa com GWP inferior que seja conversível e compatível.

Calmac-Ice-Tanks-hero.jpg

Excede os padrões de eficiência ASHRAE

Os chillers Sintesis oferecem eficiência de carga total e parcial mais 10 por cento maior do que a exigida pelos padrões ASHRAE® 90.1-2016. Isso os torna ideais para sistemas de resfriamento Thermal Battery ™, onde o consumo de energia pode ser alterado para horários fora de pico, quando a eletricidade geralmente é mais barata e gerada a partir de uma combinação maior de fontes renováveis ​​e mais limpas.

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.