CONTACT A TRANE EXPERT

Modelo AXM

Bombas de calor ar-água modulares Thermafit™

Bombas de calor ar-água modulares Thermafit™

Modelo AXM

Bombas de calor ar-água modulares Thermafit™

  • Cada módulo produz 30 toneladas de resfriamento e 390 MBh de aquecimento. Mínimo 2 módulos, expansível até 12 módulos (banco 360T)
  • Fornece todo o aquecimento e resfriamento elétrico
  • Disponível com R-454B
  • Compatível com ASHRAE® 90.1
  • A injeção de vapor fornece aquecimento confiável para climas mais frios
  • Os ventiladores ECM com conjuntos de ventilador/motor de velocidade variável funcionam silenciosamente e reduzem o consumo de energia
  • A flexibilidade modular proporciona verdadeira redundância e facilidade de design
  • Circuitos duplos de refrigeração com eficientes compressores scroll com injeção de vapor
  • Cargas de tamanho compacto em elevadores de carga e cabem em espaços externos limitados

Visão geral

TC_Solar Panels_NA_EN_306677206.jpeg

Eletrificar para descarbonizar

O aquecimento e o arrefecimento totalmente eléctricos apoiam o cumprimento das políticas e incentivos para descarbonizar os edifícios. As bombas de calor movem o calor em vez de gerá-lo, tornando-as até três vezes mais eficientes em termos energéticos do que outras formas de aquecimento eléctrico.

 

tc-axm-heat-pumps-temperature.jpg

Conforto confiável em climas frios

A tecnologia de injeção de vapor amplia a faixa operacional efetiva do compressor scroll para proporcionar conforto confiável em climas mais frios. Ele permite temperaturas de saída da água de aproximadamente 130°F a 0°F de temperatura ambiente externa.

AdobeStock_146216308.jpeg

Flexibilidade modular

Expanda facilmente até a capacidade necessária. Instale onde o espaço é limitado. As unidades de fonte de ar movem-se facilmente em elevadores de carga e cabem em espaços externos apertados, como telhados urbanos. Circuitos refrigerantes menores também permitem um controle de temperatura mais rígido.

Pronto para projetar um sistema HVAC para eletrificação de edifícios?

Obtenha as ferramentas e os recursos necessários para o sucesso do sistema

 

tc-whole-building-decarbonization-insights-from-industry-experts.jpg

Sistema abrangente de resfriador-aquecedor

Na Trane, colaboramos consigo para transformar a experiência em sistemas em sistemas fiáveis, económicos e eficientes. A descarbonização através da eficiência e da electrificação pode ser alcançada quando os controlos do sistema e os equipamentos trabalham em conjunto – transformando a gestão ambiental em vantagens empresariais.

 

Recursos

Serviços

lowering-emissions-in-the-northeast--key-strategy-for-a-new--sus_535x339.jpg

Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios

A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.

Outros produtos nos quais você pode estar interessado