CONTACT A TRANE EXPERT

Chillers de Mancal Magnéticos isentos de óleo resfriados a água da Arctic

06_Water-Cooled_MagneticBearingPackaged_v01.png

Chillers de Mancal Magnéticos isentos de óleo resfriados a água da Arctic

  • Modelos refrigerados a água de 60 a 1.500 toneladas disponíveis com circuitos duplos
  • Disponível com refrigerante R-134a com opções para baixo PAG R-513A e HFO R-1234ze

"Por que escolher os resfriadores com compresssores de mancal magnético, livres de óleo da Arctic"

Acionado pelo compressor ultrassilencioso Turbocor® sem óleo, este chiller oferece baixo ruído e baixos custos de manutenção.

AdobeStock_106219582.jpeg

Melhor desempenho da classe

O chiller resfriado a água Agility® oferece o melhor desempenho da classe com um tamanho compacto e pegada otimizada que minimiza os custos de instalação.

Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.

Excede significativamente o padrão ASHRAE

Aproveitando os rolamentos magnéticos livres de óleo com velocidades de compressor aprimoradas e os mais recentes designs de trocador de calor de propriedade da Trane (CHIL ™), o chiller Agility oferece Valores de carga parcial integrados (IPLV) mais de 40% melhores do que o padrão ASHRAE® 90.1-2016.

AdobeStock_146216308.jpeg

Operação estável e eficiente

O chiller Agility utiliza um compressor centrífugo semi-hermético de dois estágios com um motor resfriado por refrigerante de ímã permanente que oferece uma operação eficiente e estável. Isso permite aos clientes flexibilidade máxima para atender às necessidades de seus aplicativos.

Catálogos

Brochure

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.