CONTACT A TRANE EXPERT

RTUD, RTWD, RTHD, RTHE

Chillers Parafuso Resfriados a Água

RTWD-535x339.jpg

RTUD, RTWD, RTHD, RTHE

Chillers Parafuso Resfriados a Água

  • Faixa de capacidade: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
  • Refrigerante: R-134a ou R-513A
  • Melhor eficiência de carga total: 0,6200 kW / toneladas (em condições AHRI)
  • Melhor eficiência de carga parcial: 0,4800 kW / toneladas
  • Tipo de Compressor: Rotativo Helicoidal
  • Pressão Média
Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

Simples de instalar e altamente confiável

Os chillers rotativos helicoidais da Série R® oferecem fácil instalação, flexibilidade de aplicação, alta confiabilidade e eficiência energética otimizada devido ao seu design de compressor de acionamento direto que usa menos peças móveis do que os compressores de engrenagem.

convention center

Controle preciso de temperatura

Os chillers da Série R são adequados exclusivamente para aplicações industriais e comerciais que requerem controle de temperatura preciso, ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de tanques tampão caros.

Seu compressor de descarga infinita, ampla faixa de temperatura operacional, válvula de expansão eletrônica e temporizadores anti-reciclagem curtos fornecem flexibilidade para quase qualquer sistema de aquecimento e resfriamento de alto desempenho.

AdobeStock_146216308.jpeg

Opções de refrigerante

Esses chillers são projetados para operar com refrigerante R-134a ou R-513A - um refrigerante não inflamável de próxima geração que oferece a mesma capacidade com um GWP 55% menor.

Discussion of speakers reports

O tamanho compacto reduz os desafios de instalação

A substituição do chiller é mais rápida, barata e menos disruptiva devido ao tamanho compacto do chiller, que se encaixa na maioria das salas mecânicas existentes sem exigir espaço adicional ou rasgos de parede. A maioria das unidades pode passar por uma abertura de porta padrão e ambas as conexões de energia de ponto único e duplo podem aproveitar a fiação existente.

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Catálogos

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.