CONTACT A TRANE EXPERT

Rooftop Units

Valor através do Rooftop

As unidades de Rooftop da Trane marcam todas as caixas corretas.

Amplo portfólio de soluções com capacidades de 2 a 162 toneladas? Verificar. Conforto confiável e com eficiência energética? Verificar. Fácil de instalar e manter, e adequado para novas construções ou substituições? Verificado. Tudo isso além de opções de entrega rápida na maioria dos modelos para manter os projetos nos trilhos. As unidades de Rooftop embaladas da Trane têm de tudo.

Soluções de cobertura adaptáveis ​​e flexíveis para praticamente qualquer edifício

As unidades de Rooftop da Trane oferecem qualidade de ar interior superior, eficiência energética líder da indústria, instalação descomplicada - tudo o que necessita para novas construções ou projectos de substituição.

  • Mile counter

    Energia Eficiente

    Classificações superiores de EER e IEER significam excelente conforto do ocupante além de operação com eficiência energética para uma ou várias zonas.

  • rooftop-units-circle2.jpg

    Preparado para o Futuro

    Capacidade de se conectar com sistemas de automação predial para monitoramento aprimorado, manutenção e otimização de desempenho.

  • rooftop-units-circle3.jpg

    Recursos Flexíveis

    Do pronto para uso à personalização de design e construção com uma variedade de recursos e acessórios premium. Pode ser configurado para aplicativos específicos, seja uma loja de varejo de esquina ou um grande data center.

  • Metal industrial air conditioning vent. HVAC. Ventilation fan.

    Reliable

    Engineered for durability and reliability with quality components backed by an outstanding Trane warranty.

Unidades de Rooftop Comerciais de Pequeno a Grande porte: 2 - 162 toneladas

As unidades comerciais leves de Rooftop da Trane oferecem conforto confiável e eficiente em edifícios comerciais de pequeno a médio porte com zonas únicas ou múltiplas. Nosso amplo portfólio de soluções pode atender aos requisitos de ocupação de qualquer edifício e são fáceis de instalar e manter.

25 toneladas e menos

Impack®

As unidades Impack são fáceis de instalar e fornecem aquecimento e resfriamento de alta eficiência em unidades individuais. Pode ser montado em Rooftop Units ou adjacente a fundações. Unidades somente de resfriamento, somente calor ou combinadas com duas opções de combustível, bomba de calor e gás-elétrico.

Unidades Rooftop Foundation ™

Ideais para substituição, as unidades de Rooftop Foundation com capacidades de até 25 toneladas se adaptam a uma ampla variedade de edifícios comerciais e ocupam áreas Trane e não Trane - sem a necessidade de adaptadores de meio-fio para economizar tempo e dinheiro. O básico feito da maneira certa - design simples, altamente confiável e de grande valor.

3 - 5 toneladas, 15 - 25 toneladas

Voyager® Rooftop Units

Confiável, eficiente, de qualidade com a entrega mais rápida do setor. As unidades de Rooftop Voyager são projetadas para atender às necessidades de edifícios comerciais de pequeno, médio e grande porte. 

Voyager® 2 - 12,5 - 25 toneladas  

Voyager® 3 - 27,5 - 50 toneladas

Precedent® Rooftop Units

Conforto entregue com eficiência ultra-alta com o menor custo instalado, além de entrega ultra-rápida. Adaptado às necessidades do edifício com a mais ampla seleção do setor de opções e acessórios instalados de fábrica. Fácil de instalar e manter.

3 - 10 toneladas

Sistemas Zoned Rooftop

Fácil de projetar, instalar e operar sistemas de Rooftop empacotados para pequenos edifícios. Componentes de aquecimento, resfriamento e ventilação pré-projetados e montados na fábrica em uma única peça de equipamento. Disponível em modelos padrão, de alta ou ultra-alta eficiência, suportando aplicações de zona única ou multi-zona com controle de ventilador de velocidade constante ou variável.


3 - 25 toneladas

Trane® Soluções comerciais leves de substituição

Necessidades de substituição de emergência? A sua equipa local de soluções comerciais de substituição Trane Light está aqui para o ajudar em todas as suas necessidades imediatas de substituição do sistema de Rooftop e de divisão.

  • Cotações de preços rápidas e precisas
  • Substituição rápida
  • Cumprimento e entrega rápida
  • Equipamentos e acessórios disponíveis localmente

20 toneladas e mais

As grandes unidades comerciais da Trane oferecem desempenho e conectividade superiores para aplicações de construção mais complexas, como centros de dados ou instalações de saúde, com requisitos mais rigorosos e zonas únicas ou múltiplas.

Voyager® Rooftop Units

Confiável, eficiente, de qualidade com a entrega mais rápida do setor. As unidades de Rooftop Voyager são projetadas para atender às necessidades de edifícios comerciais de pequeno, médio e grande porte. 

Voyager® 2 - 12,5 - 25 toneladas  

Voyager® 3 - 27,5 - 50 toneladas

Unidades Rooftop Intellipak®

Combinando tecnologia inovadora e engenharia especializada, as unidades de Rooftop da Intellipak oferecem conforto eficiente, silencioso e confiável com custos operacionais mais baixos. A mais alta classificação de eficiência energética da indústria de 11 ou mais no produto padrão, com 16,9 IEER disponível, dependendo da configuração. AHRI certificou até 63 toneladas.

20 - 162 toneladas

 

Ainda não tem certeza de qual sistema é ideal para você?