CONTACT A TRANE EXPERT

3-5 Tons, 15-25 Tons

Unidades Rooftop Foundation ™

Large Foundation Unit with Symbio

3-5 Tons, 15-25 Tons

Unidades Rooftop Foundation ™

Características Principais

  • Projetado para fácil substituição igual
  • Desempenho confiável e eficiente e ótimo valor
  • Ampla faixa de capacidade adiciona apelo
  • Envio e instalação super-rápidos
  • Pedido de peças baseado em aplicativo
  • Financiamento disponível

Obtenha a substituição do seu Rooftop com o pé direito com Trane® Foundation™

Projetado para substituição plug and play, As unidades do Rooftop da fundação se adaptam a uma ampla variedade de áreas, facilitando a substituição das unidades concorrentes – sem a necessidade de adaptadores de meio-fio.

Substituições semelhantes rápidas, fáceis e eficientes que economizam tempo e dinheiro para você e seus clientes. Fale sobre simples. HVAC, ASAP. 

Truck on freeway

Unidades prontamente disponíveis em estoque com opções de envio rápido no mesmo dia

Com uma estratégia de gerenciamento de estoque rigorosa que estoca equipamento disponível localmente, A Trane garante que essas unidades de Rooftop estão perto das instalações do seu cliente e prontas para serem enviadas quando você precisar – frequentemente entregue no mesmo dia.  O aplicativo móvel Trane 360 ​​também simplifica o processo de substituição rápido – facilitando a compra de peças diretamente de seu dispositivo móvel.

Small business building exterior

Preço competitivo - confiabilidade e eficiência excepcionais

Para o básico feito da maneira certa, basta olhar para as unidades de Rooftop da Fundação Trane. Simplesmente projetado, altamente confiável, fácil de instalar e com preços competitivos por um valor excepcional.

  • Compressores de longa vida para anos de confiabilidade
  • O trocador de calor tubular maximiza a transferência de calor
  • Capacidade de detectar vazamentos de refrigeração lenta
  • O monitor de fase elétrica impede a operação devido à perda de fase, reversão de fase e tensão insuficiente
  • Bobina condensadora de microcanal
  • Sistema de ignição de gás confiável
  • AHRI® Certified
  • Os controles digitais simplificam a instalação, solução de problemas, serviço e suporte    

Obtenha as especificações da Fundação

spokane washington city skyline and streets

Com uma ampla gama de capacidades de 3 a 25 toneladas, oferece uma variedade de aplicações comerciais

Não importa os requisitos de capacidade ou aplicação comercial, as unidades de Rooftop Foundation são uma escolha confiável para uma ampla variedade de edifícios de pequeno a médio porte.

Warehouse manager walking through large storage area and holding tablet while forklift operating in background.

Precisa agora? Obtenha rápido

Tem um cliente que está com os negócios em baixa devido a uma falha de equipamento HVAC?   A equipe local de Soluções de Substituição Comercial da Trane se dedica a fornecer um orçamento rápido e preciso, localizando uma unidade da Fundação local que atenda às suas necessidades e agendando uma entrega rapidamente - geralmente no mesmo dia do seu pedido - nos estoques locais do escritório da Trane. Os empreiteiros podem contar com a Trane para fazer parceria com eles para atender às suas necessidades imediatas de substituição do Rooftop com uma unidade de Rooftop plug and play rápida como a Fundação.

 

Literatura do Produto

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.