CONTACT A TRANE EXPERT

Impack®

impack-carousel1.jpg

Impack®

2 a 5 toneladas

Características Principais:

  • Eficiência confiável da unidade de cobertura embalada para pequenos edifícios comerciais
  • 14-16 SEER eficiência energética dependendo da configuração
  • Múltiplas opções de resfriamento, aquecimento, tipo de combustível e circuito
  • Design elegante, qualidade Trane, fácil de instalar e manter

Conforto e economia em unidades embaladas de aquecimento e resfriamento para aplicações comerciais leves

Não há necessidade de sacrificar o conforto do edifício por uma conta de energia mais baixa.

As unidades Impack energeticamente eficientes da Trane oferecem ambos - com um design atraente. Eles também são eficientes em termos de energia, com classificações até 16 SEER dependendo do tipo de unidade. Ligue aos termóstatos e condutas de distribuição de ar da Trane para máxima eficiência e conforto. 

Múltiplas opções apenas para aquecimento, apenas refrigeração, fonte de combustível

Escolha entre muitas opções de pacotes monofásicos e trifásicos, incluindo apenas resfriamento, bomba de calor, combustível duplo e unidades gás-elétricas. Todos podem ser montados em um rooftop ou adjacente à fundação:

14 opções de SEER

  • Resfriamento conversível em embalagem única 14 SEER 2 - 5 toneladas
  • Bombas de calor de embalagem única 14 SEER 2 -3 1/2 Ton
  • Combustível duplo conversível embalado 14 SEER 2 - 5 toneladas
  • Resfriamento de pacote único / aquecimento elétrico 14 SEER conversível
  • Bomba de calor de embalagem única 14 SEER conversível
  • Bomba de calor conversível de pacote único 14 SEER
  • Gás / elétrico conversível em embalagem única 14 SEER 2 - 5 toneladas
  • Empacotado conversível a gás / elétrico 14 SEER 2 - 5 toneladas

15 opções de SEER

  • Embalado individual a gás / elétrico 15 SEER conversível, 2 - 5 toneladas
  • Bomba de calor de embalagem única 15 SEER conversível
  • Embalagem única de resfriamento / aquecimento elétrico 15 SEER conversível

16 opções de SEER

  • Combustível duplo conversível embalado 16 SEER 3, 4 e 5 toneladas
  • Bomba de calor conversível de embalagem única 16 SEER 2 - 5 toneladas
  • Empacotado conversível a gás / elétrico 16 SEER 2 - 5 toneladas
beautiful smiling asian businesswoman sitting at desk and using laptop in office

Desempenho confiável do líder da indústria em conforto

2 - 5 Tons

Eficiência incomparável de resfriamento e aquecimento, juntamente com a qualidade Trane, significam anos de desempenho confiável para um Impack.

New Shopping Strip Center Almost Ready to Open

Projetado para fácil instalação e manutenção - e atratividade do freio

A aparência elegante do Impack incorpora recursos de design que simplificam o serviço, como painéis de fácil acesso e componentes duráveis ​​de alta qualidade.

Recursos

Outros produtos em que você pode estar interessado