CONTACT A TRANE EXPERT

Unidades Rooftop Intellipak®

IPAKI_535x339.jpg

Unidades Rooftop Intellipak®

Características Principais:

  • Eficiência energética líder do setor, custos operacionais mais baixos
  • Atende ao nível avançado da CEE para eficiência energética (EER / IEER)
  • Tecnologia eFlex de velocidade variável disponível em toda a faixa de capacidade
  • Personalização de balcão único para flexibilidade incomparável
  • Opções de construção de projeto para personalização em nível de fábrica
  • Controles integrados para conectividade BMS / BAS embutida
  • Pronto para sair da caixa para custos de instalação mais baixos
  • AHRI certificada com durabilidade comprovada

 

Resumo do Produto

Tecnologia inovadora e uma linha impressionante de recursos tornam a linha Trane IntelliPak Rooftop a escolha número um para hoje e para o futuro. uma maneira eficiente e permite a operação autônoma da unidade. O acesso aos controles da unidade de teto, por meio de um painel de interface humana, oferece um alto grau de controle, capacidade de monitoramento superior e informações de diagnóstico incomparáveis.

tc-packaged-units-split-systems-rooftop-units-intellipak-installed-unit-compressor-side-1280x1280.jpeg

Feito para durar - pronto para usar

Com extensa validação e testes de projeto, as unidades de Rooftop da Intellipak são construídas para durar décadas. O design inteligente junto com a manufatura enxuta resulta em custos de instalação mais baixos. A Trane instala e integra tudo na fábrica para que a instalação e o comissionamento sejam rápidos. Nenhum custo adicional de hardware, software ou mão de obra necessário.

tc-persona-customer-meeting-intellipak-1-1280x1280.jpeg

Ideal para retrofit e substituição

As novas unidades da Intellipak também ocupam o mesmo espaço e se adaptam ao mesmo meio-fio dos modelos mais antigos da Intellipak, conectando-se perfeitamente à infraestrutura do prédio para uma substituição mais simples e rápida. Verdadeiramente plug and play..

intellipak-row3.jpg

Módulo de controle de unidade digital pré-configurado para gerenciamento de sistema, conectividade

Módulo controlador instalado de fábrica, configurado e comissionado fornece proteção e controle de equipamento preciso e confiável. Compatível com vários protocolos de comunicação. Conectividade BMS / BAS integrada e compatível com vários protocolos de comunicação. Adicione funcionalidade de construção inteligente, incluindo diagnóstico local e remoto e monitoramento de desempenho por meio dos portais de comunicação opcionais LonTalk ™, BACnet ™ e Trane Air-Fi® Wireless System Interface.

tc-packaged-units-split-systems-rooftop-units-intellipak-1-customers-remote-human-interface-1280x1280.jpeg

Intellipak 1 oferece eficiência e valor por meio de design inteligente

Com capacidades de 20 a 130 toneladas, o Intellipak apresenta eficiência líder do setor, com 11 EER na maioria dos produtos e até 13,6 EER com algumas configurações.

Características incluem:

  • Tecnologia de ventilador de plenum de acionamento direto Trane eDrive ™
  • Compressores de velocidade variável Trane eFlex ™
  • Controles de construção de última geração instalados na fábrica
  • Opções para atender aos requisitos de construção CEE e LEED®
  • Painel de interface humana montado na unidade para manutenção mais fácil
  • Pacote inteiro da Intellipak 1 (até 63 toneladas) com certificação AHRI
intellipak-row5.jpg

Intellipak ™ 2 adiciona controles Tracer® SC + de última geração e terminais VAV VariTrane ™

Disponível em tamanhos de 90 a 162 toneladas, o sistema de Rooftop empacotado Intellipak 2 aproveita as décadas de experiência da Trane em fluxo de ar, tecnologia de compressor e pesquisa de controles. O sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® SC + de última geração oferece fornecimento de ar preciso usando terminais VAV VariTrane ™ com facilidade de “apontar e clicar”.

  • Ideal para edifícios de escritórios, saúde, educação, centros de dados, lojas e instalações de entretenimento
  • Maior conforto com qualidade do ar interno otimizado (IAQ) e controle de gerenciamento de ar avançado
  • Ampla gama de recursos de economia de energia e estratégias de controle para ajudar a obter a certificação LEED®
  • Maior liberdade de design com construção de duas peças para locais desafiadores
  • Fácil de consertar e manter para custos operacionais mais baixos
    Habilitado para web para acesso seguro de qualquer local e qualquer computador
  • Numerosas opções disponíveis para projetar a unidade para necessidades específicas

[Ver especificações do Intellipak 2] link

intellipak-row6.jpg

Intellipak com controlador Symbio 800 - o máximo em eficiência e confiabilidade

Otimizado para novas construções, o modelo mais novo da Intellipak apresenta uma área de gabinete 30% menor para maior flexibilidade no design do projeto, instalação e operação. Oferece eficiência energética ultra-alta de até 17,8 IEER com o controlador Symbio 800 e tecnologia de velocidade variável atualizada.

  • Os controles adaptativos ajudam a evitar interrupções do sistema durante a mudança de condições
  • Integração simplificada com todos os protocolos de comunicação padrão comuns
  • Fiação minimizada e conexões elétricas com componentes de controle inteligente
  • A tela de toque robusta de 7 polegadas permite acesso rápido a dados e alarmes
  • Maior proteção e confiabilidade do compressor
  • Redundância e facilidade de manutenção aprimoradas do sistema
  • Gabinete de parede dupla aprimorado com isolamento injetado de espuma com resistência térmica R-9
  • Variedade de opções de diâmetro e largura do ventilador
  • Satisfaz o código de 2023 do Departamento de Energia dos EUA de pelo menos 81% de eficiência de estado estacionário
  • Economia de energia validada com um medidor de energia elétrica instalado de fábrica

[Ver especificações do Intellipak com Symbio 800 Controller] link

intellipak-row7.jpg

Todos os modelos apoiados pela qualidade, serviço e experiência da Trane

A família Trane Intellipak de grandes unidades rootop é o resultado de décadas de satisfação das necessidades do cliente por meio de inovação e qualidade, apoiadas por uma proteção de garantia superior. A Trane também oferece treinamento autorizado pela fábrica para o pessoal do cliente, contratação de serviços e monitoramento das instalações, e nossos próprios técnicos Trane treinados na fábrica podem ser despachados rapidamente quando necessário. A Trane cuida de você.

Especificações

Literatura do Produto

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Outros produtos em que você pode estar interessado