CONTACT A TRANE EXPERT

3 a 10 toneladas

Precedent® Rooftop Units

Precedent-Hero.png

3 a 10 toneladas

Precedent® Rooftop Units

Características Principais:

  • Entrega mais rápida da indústria
  • Vários níveis de eficiência disponíveis
  • Oferece ultra-alta eficiência com o menor custo total
  • Unidades de Rooftop ricas em recursos feitas sob medida para atender às suas necessidades
  • Pronto para conexão com controles intuitivos
  • Projetado para facilitar serviço e manutenção
Truck on freeway

Envio super rápido em duas semanas

Mesmo a unidade Precedent mais configurada será enviada em apenas duas semanas. 

A oferta Trane® Precedent® de 3 a 10 toneladas inclui:

  • Opções montadas na fábrica: gás / elétrico, resfriamento com aquecimento elétrico ou bomba de calor
  • Precedente com a Tecnologia eFlex: Eficiência ultra-alta. Os compressores e ventiladores de velocidade variável eFlex proporcionam o conforto de que os ocupantes do edifício precisam, ao mesmo tempo que oferecem o desempenho e a eficiência que os proprietários desejam.
  • Precedente Plus: Excede os requisitos mínimos federais em até 25 por cento.
tc-technician-customer-laptop-outdoors-1280x1280.jpeg

O máximo em desempenho com o menor custo de instalação e propriedade

As unidades de Rooftop precedentes oferecem conforto com a mais alta eficiência - até 20 SEER / 23,5 IEER - com o menor custo instalado. Com remessa ultrarrápida de duas semanas para inicializar, mesmo para as unidades mais configuradas.

Características incluem:

  • Excelente eficiência energética - excede os requisitos federais em até 80% e até 10% mais eficiente do que outras marcas
  • Compressores Trane eFlex ™ de velocidade variável que combinam a saída com a necessidade do ocupante para manter o desempenho máximo
  • Ventiladores de acionamento direto que usam menos energia e exigem menos manutenção para custos operacionais mais baixos
  • O motor comutado eletronicamente instalado e programado de fábrica (ECM) otimiza a velocidade do ventilador para maior conforto e controle de umidade enquanto aumenta a eficiência e economia de custos
rooftop-units-tile6.jpg

Adaptado às suas necessidades - não as nossas

Configure seu Precedente do seu jeito.

Escolha de a mais ampla seleção da indústria de opções instaladas de fábrica para projete a unidade de que você precisa.

Várias opções incluem:

  • Gás / elétrico (Y), resfriamento apenas (T), bombas de calor (W) ou combustíveis duplos (D)
  • Capacidades de resfriamento de eficiência padrão, alta ou ultra-alta (eFlex ™)
  • Volume constante, 2 velocidades, VAV de zona única ou fluxo de ar VAV de várias zonas
  • Painéis de acesso articulados
  • Filtros MERV 8 ou 13
  • Tomadas de conveniência, desconexão / disjuntores  
precedent-row4.jpg

Pronto para conexão para monitoramento em tempo real, análise e otimização de dados

Todas as unidades precedentes estão prontas para serem conectadas aos sistemas de automação predial usando os protocolos de comunicação mais comuns da indústria. Você também pode emparelhar o Precedent, pois ele se integra perfeitamente aos controles da Trane para monitoramento abrangente do sistema HVAC, gerenciamento de energia e diagnóstico do equipamento.

Emparelhe precedente com controles BAS ou Trane, como:

  • Trane Pivot® Smart Thermostat
  • Controles de pequenos prédios Tracer Concierge®
Service Technician Removing Precedent Panel

A simplicidade integrada torna a instalação e o serviço mais fáceis

Os engenheiros da Trane projetaram o Precedent para ser fácil de instalar e manter. Com inovações como a tela de toque colorida de 5 "opcional da Trane que acelera o comissionamento e a solução de problemas e componentes padronizados para menos surpresas, fiação colorida e numerada e motores de acionamento direto.

Recursos de conveniência integrados:

  • Fácil conversão de downflow para horizontal
  • Acesso unilateral
  • Placa terminal de baixa tensão de fácil acesso
  • Conexão de energia de ponto único
  • Conexões de condensado através da base padrão
tc-packaged-units-rooftop-precedent-installed-panels-closed-1280x1280.jpeg

Precedent® Standard

3 - 10 Ton
  • Preço competitivo para atender aos rigorosos requisitos de desempenho com confiabilidade excepcional
  • Disponível nas versões gás / elétrico, resfriamento com aquecimento elétrico ou bomba de calor
  • Inclui compressores confiáveis
  • Controles ReliaTel® projetados pela Trane
  • Teste de execução auxiliado por computador
  • Sistemas Comfort ™ integrados
spokane washington city skyline and streets

Precedent® Plus - High-Efficiency

3 - 5 Tons
  • Uma das unidades de Rooftop embaladas com maior eficiência energética da indústria, com 17,5 SEER
  • Excede os requisitos mínimos federais em até 25 por cento
  • Disponível com um ciclo de ventilador interno aprimorado e capacidades de compressor de capacidade variável
  • Inclui Motor Comutado Eletronicamente (ECM) instalado de fábrica e programado para controle de umidade superior, conforto, eficiência energética e níveis sonoros
  • Oferece maior eficiência e economia de custos significativa durante a operação contínua do ventilador
tc-packaged-units-rooftop-precedent-gas-electric-left-facing-hero-1280x1280.jpeg

Precedent® com tecnologia eFlex ™ Eficiência ultra-alta

Combine inovação tecnológica, durabilidade e desempenho lendários para obter o menor custo de propriedade = Eficiência ultra alta precedente
  • Construído para durabilidade para desempenho de pico
  • Os compressores e ventiladores de velocidade variável Trane eFlex ™ oferecem o desempenho e a eficiência que os proprietários de edifícios desejam
  • Ventiladores de acionamento direto sem correia economizam energia e operam de forma mais silenciosa do que as unidades concorrentes com custos de manutenção reduzidos
  • A tela grande e colorida de fácil leitura fornece informações abrangentes sobre o desempenho do sistema em tempo real para facilitar a resolução de problemas e manutenção 

Modelos Precedentes

Models
Eficiência

Eficiência ultra-alta

(eFlex)

Alta eficiênciaEficiência Padrão
TonelagemModelosModelosModelos
3ZC036HC036/037SC036
4ZC048HC048/047SC048
5ZC060HC060/067SC060
6ZC072HC072/074SC072
7.5ZC090HC092SC090/092
8.5ZC102HC102SC102
10

ZC120

HC120

 

SC120
ObservaçãoModelos T e YModelos T YW & D apenasModelos T Y & W

Literatura do Produto

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Retrofits de sistema HVAC

Suporte e soluções completas

Não sabe por onde começar? Os especialistas da Trane podem avaliar se um retrofit ou substituição proporcionará o melhor ROI. Estamos aqui para ajudar! Se um retrofit é a solução certa para o seu edifício, oferecemos serviço e suporte desde a concepção até a conclusão para selecionar os equipamentos e controles ideais para o seu edifício, melhorar a eficiência energética e executar o projeto de instalação como seu contratante mecânico.

Outros produtos em que você pode estar interessado