3 to 25 Tons
Sistemas Zoned Rooftop

3 to 25 Tons
Sistemas Zoned Rooftop
- Conforto superior, eficiência para pequenos edifícios a preços acessíveis.
- Opções de zona única ou multi-zona para atender às diversas necessidades de conforto do edifício.
- Escolha entre modelos de eficiência energética padrão, alta ou ultra-alta.
- Controles digitais pré-programados e instalados de fábrica com controles touchscreen fáceis de usar e conectividade móvel.
- Componentes pré-projetados projetados para funcionar perfeitamente para facilitar a instalação e manutenção.

Gerenciamento de conforto de grandes edifícios - Projetado para pequenos edifícios
Trane® Zoned Rooftop Systems são pré-projetado para oferecer conforto superior com controle de zona única ou de zona múltipla, gerenciamento de sistema remoto baseado em aplicativo e eficiência de energia superior - a um preço acessível.
Com capacidades de 3 a 25 toneladas, os Trane Zoned Rooftop Systems combinam as melhores tecnologias da Trane em sistemas prontos para uso para pequenos proprietários que buscam flexibilidade, eficiência e controle de desempenho.
Os componentes do sistema incluem:
- Unidades de rooftop Precedent® ou Voyager®
- Unidades terminais VAV
- Controle do sistema Tracer® Concierge ™
- Controles e sensores Air-Fi® Wireless

Sem compromissos na Eficiência Energética
Simples não significa desperdício. Os sistemas Zoned Rooftop fornecem excelente eficiência energética em três níveis: padrão, alta e ultra-alta eficiência. Opcional tecnologia de velocidade variável está disponível para regular as velocidades do compressor e do ventilador para atender aos requisitos de carga enquanto mantém a eficiência.
Outros recursos integrados:
- Ventilação de controle de demanda integrada e resfriamento sem economizador
- Estratégias de otimização avançada para reduzir o uso de energia
- Alertas de manutenção automática para manter o desempenho ideal

Obtenha os Benefícios da Automação predial - sem a Complexidade
Sem automação de complicações. Com os Tracer® Concierge Controls, incluindo uma tela sensível ao toque e controles e sensores Air-Fi® Wireless opcionais, um Trane Zoned Rooftop System oferece uma operação sem preocupações.
A Interface de Usuário Intuitiva que Inclui:
- Aplicativos padrão pré-embalados com sequências de controle de sistema otimizadas
- Aplicativo móvel que fornece acesso remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana para gerenciamento do sistema
- Suporta protocolos de comunicação abertos em conformidade com ASHRAE® e Padrão 135 (BACnet® / ZigBee®)

Fácil de Projetar, Especificar, Instalar e Manter
Componentes pré-projetados e controles instalados de fábrica ajudam a garantir que a instalação esteja dentro do prazo e do orçamento. Confie nas coisas difíceis à Trane e ofereça aos seus clientes um sistema tecnicamente avançado e de alto desempenho - pré-projetado pelos profissionais de HVAC.
Características:
- Controles sem fio - para instalação mais rápida, flexibilidade de localização e realocação mais fácil
- O painel de controle do sistema inclui descoberta automática e configuração de componentes sem fio para uma instalação mais rápida
- Até quatro funções de detecção em um sensor de zona: temperatura, umidade, ocupação e CO2
- Rede mesh sem fio de autocura e alcance de sinal estendido maximizam a confiabilidade
Literatura do Produto
Quick Reference Guide
-
Resfriamento e Gás / ElétricoRT-PRC038*-EN
-
Bomba de calorRT-PRC052*-EN
-
Light Commerical com eFlex ™RT-PRC059*-EN
Brochure
-
Menor custo instalado e menor custo total de propriedadeRT-SLB028*-EN
-
Aplicativos de educaçãoSRV-SLB073-EN
Installation Instructions
-
Atualização da Interface HumanaRSP-SVN001*-EN
Catalog
-
Resfriamento e Gás / Elétrico, 60 HzRT-PRC028*-EN
-
Bomba de calor, 60HzPKGP-PRC012*-EN
-
Resfriamento, Gás / Elétrica e Bomba de Calor, 50 HzRT-PRC034*-EN
-
Gás / elétrico 12,5-25 toneladas, 60 Hz com eFlex ™RT-PRC056*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Gás / Elétrico, 60/50 HzRT-SVX26*-EN
-
Resfriamento, 60 / 50HzRT-SVX25*-EN
-
Bomba de calor, 60/50 HzRT-SVX33*-EN
-
Monitor Tracer ™ TD-5 para controlador ReliaTel ™RT-SVX49*-EN
-
Gás / elétrico 12,5-25 toneladas, 60 Hz com eFlex ™RT-SVX48*-EN
Owner Manual
-
Gás / ElétricoRT-SVU04*-EN