CONTACT A TRANE EXPERT

Split Systems

Eficiência e confiabilidade de todo o edifício

Obtenha excelente desempenho e flexibilidade de instalação com a Trane.

Se os telhados compactados não forem uma opção devido ao espaço ou a considerações arquitetônicas, um sistema dividido da Trane pode ser sua resposta. A mesma excelente eficiência energética e desempenho das unidades embaladas. Mesma confiabilidade e qualidade. Além disso, maior flexibilidade para instalação e acesso no nível do solo para fácil manutenção. É um pacote e tanto.

Escolha incomparável de componentes de sistema para edifícios de pequeno a grande

A Trane oferece a mais ampla seleção de componentes de sistema de divisão. Projete o sistema de que você precisa para uma loja de varejo de esquina, aplicativo comercial leve, prédio de escritórios, hotel, escola e muito mais. Escolha desde fornos a gás e opções de bobinas internas para edifícios menores até uma linha completa de unidades de tratamento de ar e compressores com capacidades de 6 a 120 toneladas.

  • Technician is checking air conditioner ,measuring equipment for filling air conditioners.

    Múltiplos níveis de eficiência

    Classificações de eficiência superior - até 17 SEER - significam que você obtém excelente conforto do ocupante e operação com eficiência energética para uma ou várias zonas.

  • low angle view of skyscrapers

    Preparado para o Futuro

    Os controles do microprocessador instalados de fábrica permitem que você aproveite as vantagens da funcionalidade conectada para obter mais diagnósticos, monitoramento em tempo real e monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

  • Serviços de fácil acesso e recursos de instalação

    Instalar e fazer a manutenção de sistemas divididos geralmente é mais fácil e seguro porque os componentes estão no nível do solo. Mas a Trane inclui recursos que economizam tempo para acelerar e simplificar o trabalho, como o uso de gabinetes e componentes padronizados, juntamente com numeração e fiação. Todas as unidades condensadoras são projetadas, aprovadas e rotuladas de acordo com os padrões UL®.

  • Não vamos esquecer a qualidade e durabilidade da Trane

    Projetado por décadas de serviço com componentes de qualidade e apoiado por uma garantia excelente da Trane.

Split Systems