Fornos a Gás e Serpentinas Internas

Fornos a Gás e Serpentinas Internas
Características Principais:
- Até 96% de eficiência de utilização de combustível
- Design multipoise para flexibilidade de aplicação
- Componentes duráveis e de alta qualidade
- As serpentinas internas combinadas da Trane adicionam confiabilidade e eficiência
Fornos a Gás
Com sistemas gás-elétricos divididos não independentes convencionais, o sistema de ventilador que move o ar através dos dutos, o módulo da serpentina de resfriamento e o módulo do forno estão localizados no interior. As seções e bobinas do forno da Trane estão disponíveis para descarregar o ar horizontal ou verticalmente. Além disso, a seção do forno da Trane pode ser instalada sem outros componentes do sistema dividido para fornecer somente operação de aquecimento. Para detalhes adicionais, visite o fornalha a gás e bobinas internas páginas residenciais.

Conforto altamente eficiente em uma unidade gás-elétrica compacta
O portfólio Trane de fornos a gás de um e dois estágios oferece aquecimento altamente eficiente com até 96% de eficiência anual de utilização de combustível (AFUE). Esse tipo de eficiência se qualifica para a maioria dos descontos de serviços públicos e reduz as contas de serviços públicos. Disponível em capacidades de aquecimento de 40 a 140 BTU. As seções do forno podem ser instaladas sem outros componentes do sistema dividido para fornecer operação somente de aquecimento.
Características incluem:
- Fonte de alimentação 115/1/60
- Queimadores in-shot de múltiplas portas
- Acionamento direto, motores de quatro velocidades
- Ignitor de superfície quente
- Calibre pesado, armários de aço envolventes
- Trocador de calor de aço aluminizado de calibre pesado
- Controles de estado sólido integrados

Fácil de especificar e instalar com design multipoise de 3 vias para flexibilidade
Os fornos a gás da Trane são mais leves, fáceis de mover e cabem em espaços apertados, como armários ou porões curtos, com dimensões padrão da indústria. Eles também apresentam um design multipoise de 3 vias - para fluxo ascendente, horizontal esquerdo e direito, além de fluxo descendente dedicado - para especificação mais fácil e flexibilidade de instalação.
- Enviado pronto para instalar, sem necessidade de kits de conversão
- Cada modelo tem pelo menos duas opções de ventilação

Componentes superiores para desempenho durável e duradouro
A durabilidade começa com componentes de qualidade. Os fornos a gás da Trane vêm com trocadores de calor primários e secundários de aço inoxidável resistentes à corrosão e um sistema de trilho integrado para facilitar o acesso. O soprador Vortica II, projetado exclusivamente para os fornos da série S da Trane, apresenta maior eficiência do fluxo de ar e é fácil de limpar com carcaça de duas peças. A plataforma do soprador também inclui trilhos completos para fácil remoção e substituição, independentemente do posicionamento.

Gama completa de bobinas internas combinadas para maior eficiência
Adicione mais confiabilidade e eficiência a um forno a gás com uma serpentina interna Trane compatível. As bobinas internas são para transferência de calor, um fator chave para garantir o conforto da construção durante todo o ano. Características incluem:
- TXV sem sangramento com conexões mecânicas
- O invólucro durável se conecta facilmente ao forno
- Tubo de cobre com aletas de alumínio
- Bobina totalmente em alumínio em todos os modelos
- Serpentinas com bandeja dreno; a panela é duplamente inclinada e não corrosiva
- Suporta aplicativos de 3 vias em alguns modelos
- Painéis de porta internos e externos divididos para facilitar a limpeza da bobina
Lista completa de características dos fornos a gás da Trane:
- Fonte de alimentação 115/1/60
- Queimadores In-shot de múltiplas portas
- Controle de estado sólido integrado
- Ignitor de superfície quente
- Calibre pesado, gabinete de aço envolvente
- Trocador de calor de aço aluminizado de calibre pesado
- Acesso de serviço frontal completo
- Alternar ar de retorno inferior/esquerdo/direito
- Deslize o conjunto do soprador
- Motores de 4 velocidades de acionamento direto
- Controle do ventilador do ar condicionado fornecido
- Interruptor de segurança da porta do ventilador
- Ventilador ajustável e controle de limite
Modelos
Família | Orientação | Modelo | Capacidade | Estágio |
---|---|---|---|---|
XR95 | Downflow | TDH1 | 040, 065, 085, 110 | 1-phase |
XR95 | Upflow | TUH1 | 040, 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
XT95 | Downflow | TDH1*H | 040, 065, 085, 110 | 1-phase |
XT95 | Upflow | TUH1*H | 040, 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
XR80 | Downflow | TDD1 | 040, 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
XR80 | Upflow | TDD1 | 040, 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
XT80 | Downflow | TDD1*H | 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
XT80 | Upflow | TDD1*H | 040, 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
XV80 | Downflow | TDD2 | 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
XV80 | Upflow | TDD2 | 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
Modelo | Capacidade |
---|---|
4TXC | 018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 063, 064 |
4TXA | 018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 064 |
4CXC | 024, 025, 031, 036, 037, 042, 043, 049, 061 |
4TXF-H | 024, 033, 036, 041, 054, 063 |
4PXA | 024, 030, 036, 042, 048, 060 |
4PXC | 024, 030, 036, 042, 048, 060 |