20 - 120 Toneladas
Grandes Condensadores Comerciais (RAUJ CAUJ)

20 - 120 Toneladas
Grandes Condensadores Comerciais (RAUJ CAUJ)
Características Principais:
- Grande portfólio de condensadores comerciais líderes do setor
- Eficiência energética confiável, com tecnologia patenteada e durabilidade
- Múltiplas opções e configurações
- Peça ajuda à Trane para configurar o sistema de que necessita

Unidades de condensação comerciais: apenas o melhor para os maiores trabalhos
Os maiores desafios exigem o melhor equipamento, e isso significa Trane. As unidades de condensação refrigeradas a ar de 20 a 120 toneladas da Trane são a principal escolha para edifícios de escritórios de vários andares, hotéis, escolas, instalações municipais e industriais. Projetado para eficiência, qualidade e confiabilidade com:
- Compressores Trane 3-D® Scroll patenteados
- Construção de aço galvanizado de calibre 14
- Painéis com persianas para maior resistência e excelente proteção da bobina
- Acabamento fosfatizado com tinta de secagem ao ar Trane Slate Grey para maior durabilidade
- Serpentina do condensador protegida contra corrosão opcional

Tecnologia inovadora para desempenho confiável e eficiente em termos de energia
Todos os modelos de condensação comerciais incluem compressores Trane 3-D Scroll. Com 12 patentes e um scroll orbital exclusivo, esses compressores têm menos peças, o que, por sua vez, significa uma vida operacional mais longa e confiável. O que significa que você obtém qualidade que dura.
- 70% menos peças do que um compressor alternativo de igual capacidade
- A rolagem de órbita única elimina a necessidade de pistões, bielas, pinos de pulso e válvulas
- Maior eficiência devido à menor massa rotativa e atrito interno

Escolha entre várias configurações e opções
Com ou sem compressores, configure sua unidade condensadora remota para instalação de resfriador de compressor ou aplicações de compressor remoto. Condensadores com compressores podem gerar água gelada remotamente com a opção de evaporador de chiller remoto – disponível como controlador e interruptor ou também com um kit de trocador de calor de placas soldadas. Muitas opções adicionais do sistema permitem adaptar um grande condensador comercial para uma variedade de aplicações prediais:
- Ambiente baixo
- desvio de gás quente
- Válvula de serviço de sucção
- Medidores de pressão

Não tem certeza do que precisa? A Trane pode ajudar
Os grandes condensadores comerciais da Trane podem ser combinados com vários manipuladores de ar e evaporadores de chillers remotos, incluindo unidades Performance Climate Changers™ e Odyssey® Light Commercial. Use os guias de aplicação e as ferramentas de seleção da Trane, que incluem requisitos de tubulação e especificações do condensador para facilitar a correspondência dos componentes do sistema e a instalação.
Lista completa de opções de grandes sistemas divididos (RAUJ CAUJ)
- Ambiente baixo
- desvio de gás quente
- Válvula de serviço de sucção
- Medidores de pressão
- Bobina do condensador protegida contra corrosão
- Isoladores
- Interruptor de fluxo
- Evaporador remoto do chiller
- Interruptor de desconexão sem fusível
- Tomada de conveniência
- cULus
- Conformidade sísmica IBC/OSHPD