CONTACT A TRANE EXPERT

Sistema TVR Pro

sistema-tvr-pro.jpg

Sistema TVR Pro

TVR Pro é o mais novo lançamento da Trane para sua linha VRF.

Tratam-se de sistemas de alta eficiência e área de piso bastante otimizada que compõem, juntamente com a linha com o TVR Ultra, TVR Mini & TVR Water, toda a linha VRF da Trane.

O novo TVR Pro da Trane está disponível para 220 e 380V, possui módulos de até 30 hp que pode compor sistemas de até 90 hp, sendo a opção de melhor relação custo benefício no mercado.

Possuem características similares ao TVR Ultra onde destaca-se o SGE - Sistema de Gerenciamento de Energia, que realiza o controle de temperatura do refrigerante e permite reduções adicionais de consumo da ordem de 30%.

Todas as unidades evaporadoras e controles são compatíveis com toda a linha VRF da Trane.

Literatura do Produto

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.