Resfriamento temporário para um fabricante de chocolate na Áustria
Um fabricante internacional de confeitos precisava de um resfriamento temporário eficiente e confiável para um armazém sem controle de temperatura em Viena, Áustria.
Saiba MaisTrane ComfortSite is an extranet site designed to save you time. With your secure login, you can:
This is the login for Trane® Connect™ and other Trane® commercial applications. Trane® Connect™ is our secure, cloud-based customer portal to access your building systems to remotely monitor and manage building systems, and conduct routine maintenance.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
As soluções Trane Cold Storage podem manter a temperatura ideal com flutuação mínima. Com isolamento extra, a preservação externa garante a proteção da qualidade do produto. Grandes capacidades de armazenamento + temperaturas ultrabaixas
Design simples e controlador mais avançado do setor
Nossos contêineres ISO estão disponíveis nos tamanhos 10', 20' e 40'. Com o armazenamento refrigerado unitário em contêineres, você pode atingir -70°C.
Todos os nossos equipamentos são perfeitamente mantidos de acordo com os mais altos padrões. Você pode ter uma operação totalmente elétrica, com backup de gerador a diesel opcional e monitoramento remoto em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana na opção.
A Trane oferece soluções de armazenamento a frio com amplas aplicações em armazenamento, armazenamento e teste de curto a longo prazo. Nossas soluções podem ser adaptadas para atender perfeitamente às suas necessidades com opções que incluem telemática, monitoramento remoto e atmosfera controlada.
Soluções de baixa a ultrabaixa temperatura variando de -70°C a +40°C:
Sistemas de baixa temperatura para todos os tamanhos e tipos de edifícios de -20°C a +40°C:
Qualquer matéria-prima ou produto acabado que exija armazenamento com temperatura controlada para preservar ou aumentar a vida útil. Aplicações de P&D em que um ambiente com temperatura controlada é necessário para permitir o Teste de Vida Acelerada (ALT) de componentes críticos.
Diga-nos o que você precisa
Um fabricante internacional de confeitos precisava de um resfriamento temporário eficiente e confiável para um armazém sem controle de temperatura em Viena, Áustria.
Saiba MaisO hospital público foi desafiado a fornecer resfriamento suficiente nas diferentes enfermarias durante o verão quente.
Saiba MaisEsta moderna fábrica no norte da Holanda investe continuamente em inovação e tecnologia de ponta.
Saiba MaisUma vinícola na região vinícola de Murfatlar, na Romênia, precisava de resfriamento temporário durante a safra.
Saiba MaisRead how we’ve helped other customers
Leia como ajudamos outros clientes