Aluguel de Refrigeração

Aluguel de Refrigeração

Para ar condicionado ou resfriamento de processo, muitas aplicações requerem ar frio, água fria ou salmoura em uma variedade de temperaturas variando de -40°C a +25°C. Os Serviços de Aluguer da Trane podem fornecer o arrefecimento de que necessita, em qualquer forma e capacidade.

Benefícios
A lendária confiabilidade e eficiência excepcional da Trane no fornecimento de ar frio, água fria ou salmoura.

Ideal para
Resfriamento de conforto ou resfriamento de processo em uma ampla gama de temperaturas e aplicações, como data centers, locais de produção, armazéns e eventos.

Aluguel de Aquecimento

Aluguel de Aquecimento

Na Trane, acreditamos fortemente na eletrificação do aquecimento e a nossa frota de aluguer é atualizada regularmente com telhados, bombas de calor e unidades multitubos para arrefecimento e aquecimento.

Benefícios
Rooftops, bombas de calor e unidades multitubos são produtos para todo o ano: podem arrefecer e aquecer dependendo da estação, para uma maior flexibilidade de aplicações. Eles usam fontes de energia renováveis ​​para aquecimento e não usam combustível fóssil para o menor impacto ambiental e de segurança.

Ideal para
Necessidades de resfriamento e aquecimento nas quatro estações. Aplicações de recuperação de calor ou “aquecimento livre”. Eventos e reuniões onde o risco de combustível é uma preocupação.