Soluções de refrigeração para todas as aplicações e necessidades
Os engenheiros da Trane podem aproveitar nossa ampla, moderna e eficiente frota de chillers, unidades de tratamento de ar e rooftops para fornecer resfriamento da maneira mais eficaz e confiável. Não fornecemos apenas um chiller – fornecemos serviços e soluções de refrigeração.
Uma vasta gama de equipamentos, sempre em evolução
A frota da Trane Rental apresenta os mais recentes chillers, rooftops e unidades de tratamento de ar da Trane, equipados com conexões rápidas para ar, água e eletricidade e estruturas anti-colisão para melhor proteção e manuseio.
Os mais novos produtos Trane são rapidamente integrados à frota para oferecer aos nossos clientes de Locação o melhor desempenho e a mais moderna tecnologia.

Chillers Refrigerados a Ar
Os chillers refrigerados a ar são a solução mais prática e compacta quando é necessária água fria ou salmoura, pois integram uma serpentina condensadora para dissipar o calor. Oferecemos produtos de múltiplas plataformas com diferentes tecnologias de compressores para atender a todos os tipos de requisitos, desde desempenho até níveis de ruído.

Unidades de Tratamento de Ar - AHU
Uma AHU é a companhia ideal para um chiller como forma de resfriar o ar usando água fria. Uma combinação de chillers e AHUs pode executar as tarefas mais complexas com grande flexibilidade e escalabilidade. As AHUs pequenas são muito eficazes na distribuição de resfriamento ou aquecimento para várias salas ou áreas ou na implementação de uma distribuição uniforme em um único espaço grande. Eles também oferecem flexibilidade para ajustar diferentes áreas a diferentes temperaturas e podem lidar com requisitos de alta pressão estática.

Rooftops
Para ar condicionado, nada é mais prático e eficaz do que uma unidade Rooftop da Trane, integrando todas as funções de refrigeração, aquecimento e ventilação. A energia elétrica é a única entrada necessária para operar uma unidade de telhado. Nada mais: sem água e sem combustível. Graças ao gerenciamento integrado de ar fresco e recirculação, uma unidade Rooftop da Trane minimiza as perdas e maximiza a eficiência do sistema.

Chillers Refrigerados a Água
Os chillers refrigerados a água rejeitam o calor na água através do condensador. O calor pode ser dissipado através de um resfriador seco ou uma torre de resfriamento ou recuperado para fins de aquecimento. Não ter um condensador refrigerado a ar integrado os torna muito compactos.

Resfriadores Secos
Os resfriadores secos são serpentinas de água usadas para remover o calor de um resfriador a água ou para obter “resfriamento gratuito” com condições de baixa temperatura ambiente, quando a operação de um resfriador pode ser evitada. O “resfriamento gratuito” reduz os custos de operação no inverno de forma muito eficaz, especialmente para processos que usam temperaturas da água em torno de 15-20°C, como em data centers ou na indústria de plásticos.
Modelos de Produtos
- Resfriador seco 250kW
- Resfriador seco 500kW