Soluções de aquecimento para todas as aplicações e necessidades
Os engenheiros da Trane podem aproveitar nossa frota ampla, moderna e eficiente de bombas de calor, unidades de tratamento de ar e telhados para fornecer aquecimento da maneira mais eficaz e confiável. Não fornecemos apenas um aquecedor – fornecemos serviços e soluções de aquecimento sustentáveis.
Uma vasta gama de equipamentos, sempre em evolução
A frota da Trane Rental apresenta os mais recentes chillers, rooftops e unidades de tratamento de ar da Trane, equipados com conexões rápidas para ar, água e eletricidade e estruturas anti-colisão para melhor proteção e manuseio.
Os mais novos produtos Trane são rapidamente integrados à frota para oferecer aos nossos clientes de Locação o melhor desempenho e a mais moderna tecnologia.

Bombas de Calor Ar-água
As bombas de calor ar-água (AW HP) são uma solução ideal para a produção de água quente. Sua serpentina evaporadora integrada captura o calor do ar externo. Todas as nossas unidades são reversíveis – podem produzir água fria invertendo o ciclo termodinâmico, tornando-as uma solução ideal durante todo o ano.

Unidades de Tratamento de Ar - AHU
Uma AHU é a companhia ideal para uma bomba de calor como forma de aquecer o ar com água morna. Uma combinação de bombas de calor e AHUs pode executar as tarefas mais complexas com grande flexibilidade e escalabilidade. Pequenas unidades de tratamento de ar ou AHUs são muito eficazes na distribuição de resfriamento ou aquecimento para vários espaços ou na implementação de uma distribuição uniforme em um único espaço grande. Eles também oferecem flexibilidade para ajustar diferentes áreas a diferentes temperaturas e podem lidar com requisitos de alta pressão estática.

Rooftops
Para o aquecimento de ambientes, nada é mais prático e eficaz do que uma unidade Rooftop da Trane, integrando todas as funções de resfriamento, aquecimento e ventilação. A energia elétrica é a única coisa necessária para operar uma unidade de telhado. Nada mais: sem água e sem combustível. Graças ao gerenciamento integrado de ar fresco e recirculação, uma unidade Rooftop da Trane minimiza as perdas e maximiza a eficiência do sistema.

Bombas de calor de fonte de água
Uma bomba de calor de fonte de água (WSHP) capta o calor de uma fonte de água através do seu evaporador. A fonte de água pode ser um rio ou um lago, mas mais comumente em aplicações de aluguel, lidamos com água de processo para necessidades de resfriamento ou então o circuito de calor residual do condensador de uma planta de resfriamento refrigerada a água existente.
Ao executar seu ciclo termodinâmico, o WSHP fornece água morna ou quente em um nível de temperatura mais alto do que a água fria da fonte. O processo é muito eficiente e pode atingir um COP (Coeficiente de Desempenho) acima de 6. Isso significa que 1 kW de energia gasta corresponde a 6 kW de calor fornecido). Quando o evaporador está conectado a um circuito de resfriamento, a unidade está resfriando e aquecendo ao mesmo tempo. Este efeito simultâneo torna a geração de calor tão eficiente que nos referimos a ela como “aquecimento livre”.