Resolução de emergência e avaria

Resolução de emergência e avaria

Com disponibilidade rápida 24 horas por dia, 7 dias por semana, nossa frota confiável de chillers, rooftops e bombas de calor Rental é a melhor opção quando é necessário um serviço de recuperação rápida.

Benefícios
A maneira mais rápida de estar em funcionamento.

Ideal para
Aplicações ou processos onde a falta de resfriamento ou aquecimento é uma ameaça ao conforto humano, um processo de produção ou a preservação de bens perecíveis.

 

Expansão de capacidade ou redução de pico

Expansão de capacidade ou redução de pico

Na maioria dos casos, as demandas de resfriamento ou aquecimento dependem da temperatura externa ou de outros drivers internos, como ocupação ou carga de produção. A demanda geralmente atinge o pico por um tempo relativamente curto, às vezes apenas alguns dias.

Benefícios
Uso otimizado de capital e fluxo de caixa: não há necessidade de investir em capacidade extra apenas por alguns dias ou por um período específico. É melhor contar com uma unidade de aluguel temporário, por definição um custo variável e não um ativo fixo.

Ideal para
Aplicações ou processos com necessidades sazonais ou temporárias de resfriamento ou aquecimento (por exemplo, resfriamento ou aquecimento de conforto, picos de produção devido à sazonalidade ou contratos específicos concedidos).

Projetos de acompanhamento rápido ou desligamento planejado

Projetos de acompanhamento rápido ou desligamento planejado

Um atraso na entrega do equipamento ou um desligamento da unidade, planejado ou não, geralmente não é aceitável. Quando o projeto precisa de acompanhamento rápido, uma unidade de aluguel é a solução ideal para ter um fornecimento de resfriamento ou aquecimento em funcionamento até a chegada do novo equipamento ou durante a manutenção, reparos ou atualizações de uma planta existente.

Benefícios
Nenhuma interrupção no conforto ou processo durante a execução de atividades de manutenção ou reparo. Sem atrasos para a inicialização de novos sistemas.

Ideal para
Aplicativos ou processos que não podem permitir tempo de inatividade ou projetos que requerem aceleração.

Eventos

Eventos

Um evento temporário como uma exposição, um evento esportivo, uma apresentação artística, uma conferência, um casamento ou qualquer outro tipo de reunião são aplicações típicas de unidades de aluguel.

Benefícios
Entrega e comissionamento rápidos e profissionais. O suporte técnico 24/7 da Trane está incluído para garantir que o conforto seja mantido o tempo todo.

Ideal para
Todos os eventos onde a satisfação e assiduidade dos clientes dependem também do conforto térmico e da qualidade do ar.

Planejamento de Contingência

Planejamento de Contingência

Quando o tempo de inatividade do HVAC não for uma opção, garanta a continuidade do fornecimento de resfriamento ou aquecimento assinando um contrato de plano de contingência. A Trane providenciará tudo o que for necessário com antecedência para minimizar o tempo de inatividade.

Benefícios
A maneira mais rápida de restaurar o fornecimento de resfriamento ou aquecimento. Um fornecimento ininterrupto está sempre disponível quando o equipamento do cliente está inoperante, aproveitando nossa frota de aluguel.

Ideal para
Todos, especialmente quando o resfriamento ou o aquecimento desempenham um papel crítico em uma aplicação de processo, como saúde, indústria ou data centers. Onde o tempo de inatividade é uma ameaça para os negócios do cliente.

Substituição da unidade EaaSy

Substituição da unidade EaaSy

Em um mundo em constante mudança, é hora de repensar a abordagem do HVAC. A flexibilidade e a transferência de risco de uma solução de aluguel são a melhor maneira de atender às demandas modernas e realizar atualizações, novas instalações ou substituições para atender às necessidades de resfriamento ou aquecimento. Como gostamos de dizer... pegue EaaSy (Equipment-as-a-Service).

Benefícios
Otimização do fluxo de caixa, flexibilidade na expansão ou redução da capacidade, atualizações frequentes para melhorar a eficiência à medida que a tecnologia evolui, transferência de risco para a Trane para maior tranquilidade. Trane EaaSy é a maneira mais fácil de lidar com HVAC.

Ideal para
Todos os tipos de aplicações para clientes que procuram flexibilidade e minimização de riscos.