Evitando o estresse térmico para a saúde
O hospital público foi desafiado a fornecer resfriamento suficiente nas diferentes enfermarias durante o verão quente.
Saiba MaisTrane ComfortSite is an extranet site designed to save you time. With your secure login, you can:
This is the login for Trane® Connect™ and other Trane® commercial applications. Trane® Connect™ is our secure, cloud-based customer portal to access your building systems to remotely monitor and manage building systems, and conduct routine maintenance.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Os Serviços de Aluguel da Trane apresentam uma ampla frota de chillers, bombas de calor e rooftops de 10 kW a 2 MW, capazes de satisfazer qualquer necessidade.
Aproveitamos nosso amplo portfólio de produtos Trane e adicionamos novas unidades todos os anos, oferecendo qualidade, confiabilidade e inovação Trane. De 10 kW a 2 MW, temos tudo o que você precisa.
Otimizamos constantemente a pegada e a logística de nossa frota para reduzir os tempos de entrega e comissionamento.
Todos os nossos equipamentos são perfeitamente mantidos de acordo com os mais altos padrões. Nossos clientes podem contar com nossa extensa rede de engenheiros de serviço para um excelente suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está tudo incluído.
Uma unidade de aluguel é o backup ideal para uma unidade quebrada ou com baixo desempenho, sem nenhum compromisso de longo prazo. Não há necessidade de se apressar em um reparo ou substituição caro - uma unidade de aluguel pode lhe dar tempo e tranquilidade enquanto fornece o resfriamento ou o aquecimento de que você precisa.
Um resfriador é projetado para resfriar um líquido, como água ou salmoura. O calor retirado do fluido pode ser dissipado em um condensador integrado ou remotamente através de uma torre de resfriamento ou dry cooler.
Um rooftop é uma unidade embalada que esfria diretamente o ar. Ideal para climatização ou desumidificação graças às ligações rápidas através de condutas de ar flexíveis ou rígidas. Tudo o que precisa é de um fornecimento de eletricidade, o resto está lá.
Em comparação com outras empresas de aluguer, na Trane estamos empenhados em descarbonizar o aquecimento para ajudar os nossos clientes a reduzir a sua pegada de CO2. Nossa oferta de produtos de aquecimento central é 100% elétrica e muito mais eficiente do que qualquer aquecedor tradicional. Além disso, não queimam combustível e têm zero emissões locais.
Uma bomba de calor usa fontes de energia renováveis ou residuais para fornecer água quente ou quente de forma eficiente e confiável para muitos usos (água quente doméstica, água de processo, água de aquecimento). A versão água para água também pode ser usada para fornecer resfriamento e aquecimento ao mesmo tempo, para uma eficiência sem precedentes.
Um rooftops é uma unidade empacotada que aquece diretamente o ar. Ideal para aquecimento ambiente graças às ligações rápidas com condutas de ar flexíveis ou rígidas. Tudo o que precisa é de um fornecimento de eletricidade, o resto está lá.
Diga-nos o que você precisa
O hospital público foi desafiado a fornecer resfriamento suficiente nas diferentes enfermarias durante o verão quente.
Saiba MaisEsta moderna fábrica no norte da Holanda investe continuamente em inovação e tecnologia de ponta.
Saiba MaisUma vinícola na região vinícola de Murfatlar, na Romênia, precisava de resfriamento temporário durante a safra.
Saiba MaisA artista multiplatina Ariana Grande veio para a Europa em 2019 com a Sweetener World Tour.
Saiba MaisRead how we’ve helped other customers
Leia como ajudamos outros clientes