Transformadores
150, 300, 500, 750, 1,000 e 1,500 kVA
- Aumente ou diminua de 208, 230, 460, 600, 2.400 e 4.160 V
Trane ComfortSite is an extranet site designed to save you time. With your secure login, you can:
This is the login for Trane® Connect™ and other Trane® commercial applications. Trane® Connect™ is our secure, cloud-based customer portal to access your building systems to remotely monitor and manage building systems, and conduct routine maintenance.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
150, 300, 500, 750, 1,000 e 1,500 kVA
2/0 e 4/0
14 - 4,800 GPM
12 e 20 polegadas de diâmetro
2,5, 4, 6 e 10 polegadas
Nossos trocadores de calor são do tipo placa e estrutura e fornecem troca de calor fluido para fluido em aplicações temporárias. Produtos Disponíveis: 100–500 toneladas
Os serviços de aluguel da Trane possuem uma impressionante variedade de equipamentos de aquecimento, resfriamento e geração de energia. Nossas capacidades incluem unidades de refrigeração de 1 a 1.000 toneladas, 36 kW a 1,5 MW de geração de energia, aquecedores elétricos e indiretos de até 512.000 Btus.