CONTACT A TRANE EXPERT

Geradores

Portable AC Unit

Geradores Diesel

Se você precisa alimentar uma de nossas soluções de resfriamento temporário ou apenas precisa de energia adicional, a Trane tem energia temporária variando de 140 kW a 1,5 MW.

  • Conexões elétricas do tipo came
  • Compatível com empilhadeira
  • Unidades maiores podem ser configuradas em paralelo para fornecer soluções adicionais de energia

Portable AC Unit

Equipamento de Distribuição de Energia

Resistente às intempéries para uso externo, uma ampla variedade de equipamentos de distribuição de energia está disponível para dar suporte às unidades de aluguel da Trane em quase todas as situações. De cabos a caixas de distribuição, a Trane pode fornecer uma solução para suas necessidades de distribuição de energia.

  • Transformadores (Step-up e Step-down)
  • Caixas de distribuição/aranha
  • extensões de 50A
  • extensões 20A
  • Cabos de cadeia quádrupla

Precisa de ajuda para alugar? Contate-nos

Valor dos Serviços de Aluguel da Trane

  • Resfriamento extra, substituições de curto prazo, equipamentos temporários para resfriar, aquecer ou alimentar
  • Soluções rápidas, confiáveis ​​e econômicas quando você precisar delas
  • Mantenha sua empresa operacional enquanto repara, substitui ou atualiza seu sistema existente
  • Resfriamento, aquecimento e energia escaláveis ​​para aplicações exclusivas, situações incomuns e eventos especiais
  • Equipe de gerentes de contas, engenheiros, técnicos de serviço e profissionais de logística dedicados

Ao enviar este formulário, entendo que estou dando consentimento expresso para que a Trane entre em contato comigo sobre esta solicitação ou tópicos semelhantes. Eu sei que posso optar por não receber comunicações futuras a qualquer momento.