CONTACT A TRANE EXPERT

Trocador de Calor

Fancoil LPCQ

LPCQ.jpg

Trocador de Calor

Fancoil LPCQ

LPCQ es una nueva serie de unidades de tratamiento de aire desarrolladas por TRANE basándose en años de experiencia, con un rango de volumen de aire de 2000-38000 m³/h. Adopta un panel de doble pared, una estructura robusta, un rendimiento superior y una calidad confiable. Este producto puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones como tiendas minoristas, centros comerciales, oficinas, hoteles, teatros, aeropuertos y otros edificios.

175138795

Huella compacta

Un diseño compacto y tecnologías de construcción de última generación significan que no tiene que hacer concesiones. Trane puede ayudar a reducir las facturas de servicios públicos y mejorar la calidad del aire.

5294_Trane_van25226__933x933_Services-Energy and Sustainability-Load Flexibility.jpg.jpg

Desempeño económico

Con una amplia variedad de configuraciones, opciones de componentes, energía de punto único y herramientas de diseño y análisis para ayudar a adaptar los manejadores de aire Performance Climate Changer para cumplir con los requisitos de energía, calidad del aire interior y presupuesto.

5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

Capacidad de servicio confiable

Con una construcción robusta y de calidad y controles de comunicaciones BACnet™ ensamblados, cableados y probados en fábrica, los manejadores de aire Performance Climate Changer están diseñados para una fácil instalación y mantenimiento, así como para el rendimiento duradero en el que confía Trane.

Recursos