Control de plantas de enfriamiento
Optimiza la rotación, el cebado y la secuencia de varios enfriadores para cumplir con la carga dinámica del edificio y maximizar la vida útil del enfriador.
Trane ComfortSite is an extranet site designed to save you time. With your secure login, you can:
This is the login for Trane® Connect™ and other Trane® commercial applications. Trane® Connect™ is our secure, cloud-based customer portal to access your building systems to remotely monitor and manage building systems, and conduct routine maintenance.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Muchos proveedores preprograman sus controles. En Trane, prediseñamos el rendimiento. Es más que una elección de palabras. Es lo que puede hacer que sus edificios sean consistentemente más cómodos, más saludables, más eficientes energéticamente y sostenibles. Es el rendimiento que funciona, nada más sacarlo de la caja.
Trane organiza de forma experta las secuencias de equipos en las aplicaciones del sistema Tracer®. Nuestra lógica integrada ofrece un rendimiento basado en los últimos estándares y directrices de ASHRAE®, además de cualquier objetivo que establezca para sus edificios.
Optimiza la rotación, el cebado y la secuencia de varios enfriadores para cumplir con la carga dinámica del edificio y maximizar la vida útil del enfriador.
Sincroniza todos los equipos que proporcionan calefacción y refrigeración en espacios, habitaciones o zonas que comparten horarios y consignas comunes.
Funciona junto con la aplicación Area para coordinar controladores de aire y cajas VAV para administrar la presión y el flujo de aire dentro de la habitación o zona.
Ofrece las secuencias y el rendimiento definidos en la directriz 36 de ASHRAE: Secuencias de operación de alto rendimiento para sistemas HVAC, al tiempo que permite modificaciones contextuales
Restablecimiento lineal, gestión de demanda, programación, registro de datos y más
Para garantizar la coherencia, programamos las aplicaciones en la fábrica, no en el campo. Las aplicaciones del sistema de seguimiento eliminan el riesgo de variabilidad involuntaria. Nuestra programación es consistente, profesional, completamente transparente y completamente documentada. Esto hace que la instalación sea más rápida y el servicio futuro sea más fácil. Pero no está escrito en piedra. Podemos configurar y personalizar para cumplir con los requisitos locales, sin comenzar desde cero ni sacrificar beneficios clave.
La ingeniería de rendimiento no significa nada si se pierde después de la puesta en marcha. Las interfaces de usuario de Tracer ayudan a evitar cambios accidentales, lo que hace que la administración diaria del sistema sea simple y directa. Los diagramas de sistemas animados y las ilustraciones de equipos en 3D tienen sentido para los operadores de edificios. Y se ven iguales cada vez.
Optimice su sistema de batería térmica con respuesta a la demanda y más. Reduzca sus costos de electricidad ayudando a su empresa de servicios públicos local a satisfacer la demanda máxima de energía en los días más calurosos del año.