CONTACT A TRANE EXPERT

Sistemas Móviles para Controles

Controles de Trane en la punta de sus dedos.

mobile-apps-card1.jpg

¿Quiere tener la capacidad de controlar sus sistemas Trane® en la punta de sus dedos? Entonces nuestras soluciones móviles son las adecuadas para usted. Nuestra amplia cartera de opciones es compatible con sus necesidades específicas, desde la aplicación Pivot® hasta Tracer® Ensemble® Mobile y más. Navegue fácilmente por sus sistemas de control cómodamente desde sus dispositivos móviles, lo que lo hace más productivo cuando está en movimiento. Esta solución intuitiva se basa en su forma de trabajar y mejora por completo su experiencia con nuestros productos. Además, puede disfrutar del acceso sin preocupaciones desde sus dispositivos, ya que estas soluciones cuentan con Trane Connect™ Remote Access. Por lo tanto, ya sea propietario de un edificio, operador, administrador, ocupante, técnico o ingeniero consultor, puede experimentar nuestros productos con un simple toque.

Aplicaciones para Propietarios y Administradores de Edificios

Aplicaciones para Contratistas y Técnicos

Aplicaciones para ocupantes de edificios

Obtenga más información sobre nuestras soluciones móviles.

Pivot-thermostat-mobile2.png

Pivot® App

La aplicación móvil Trane® Pivot® le permite administrar sus termostatos inteligentes Pivot®.

La Simplicidad y la Conveniencia le permiten administrar el espacio de su empresa sobre la marcha:

  • Monitoree y administre múltiples sistemas y edificios desde su aplicación
  • Los cambios de programación y punto de ajuste se pueden realizar en múltiples sistemas al mismo tiempo
  • Agrupa los sistemas para verlos y editarlos
  • Ver el estado y editar la configuración de su termostato
  • Ver tiempo de ejecución del termostato y eventos

Esta solución está disponible en su teléfono inteligente o tableta.

Descargar:

App Store
Google Play

BAS Building Image.jpg

Aplicación del operador BAS

Verifique el sistema HVAC de su edificio para ver el estado, hacer ajustes, responder llamadas calientes/frías rápidamente y hacer más en su día.

El operador Tracer® BAS funciona con el controlador del sistema de automatización de edificios Trane®: Tracer® SC+ versión 3.6 y superior. El operador BAS está totalmente integrado con Tracer SC+, ¡simplemente inicie sesión para ver su edificio!

Características del operador BAS de Trane®:

Administrar alarmas

  • Vea las alarmas activas e históricas en su sistema, su gravedad y qué generó las alarmas
  • Reconozca nuevas alarmas y agregue comentarios para que otros los vean
  • Mantenga ordenado el registro de alarmas con la función de eliminación de alarmas

Ver el estado de

  • Vea lo que sucede en los espacios, con equipos y sistemas completos
  • Built-in graphics for easy to read status, at a glance, including animations.

Tomar acción

  • Responda a las llamadas calientes/frías ajustando los puntos de referencia, anulando el equipo y la ocupación.

Esta solución está disponible en su teléfono inteligente o tableta.

Descargar:

App Store
Google Play

tc-ensemble-iaq-dashboard-tablet.jpg

Móvil Ensemble®

Trane le permite lograr los resultados comerciales que desea con la ayuda de nuestro nuevo sistema de administración de edificios Tracer® Ensemble®.

El sistema Ensemble® incluye estas características:

  • Un sistema de gestión empresarial y de edificios habilitado para la web
  • Una solución para sistemas de Trane® y de otros fabricantes
  • Recopilación y análisis de datos a largo plazo
  • Una vista empresarial remota de toda su organización 

El sistema Ensemble® mejora la automatización de edificios a través de numerosas funciones:

  • Una herramienta de productividad para el funcionamiento diario y la resolución de problemas
  • Una solución de administración de energía para monitorear y comparar activos
  • Una herramienta de validación para cumplir con los requisitos de cumplimiento y generación de informes
  • Una solución para inquilinos que puede aumentar la retención de inquilinos y los ingresos

El sistema Ensemble® ayuda a las organizaciones a lidiar con estas situaciones:

  • Más edificios que personal de mantenimiento
  • Diversas cosechas de sistemas y equipos
  • Distancias significativas entre instalaciones
  • Múltiples sistemas e interfaces de usuario únicas
  • Acceso limitado a los datos del sistema

Esta solución está disponible en su teléfono inteligente, tableta o PC.

Descargar

Aplicación de servicio e instalación Symbio®

La aplicación de servicio e instalación Symbio® tiene todo lo que necesita para poner en marcha y dar servicio a un controlador Trane® Symbio® 700 sin una PC u otra herramienta de servicio de software.

La aplicación conecta un controlador Symbio® 700 mediante Bluetooth BLE o Trane Connect™ Secure Remote Access cuando esté disponible.

Con la aplicación, puede:

  • Ver el estado del equipo, alarmas y diagnósticos
  • Configure el controlador para que coincida con las opciones del equipo instalado
  • Ver y editar puntos de ajuste y otros parámetros operativos
  • Configure el controlador para comunicarse con un BAS o Trane Connect™ para acceso remoto
  • Realice una copia de seguridad y restaure los controladores y actualice el firmware desde una unidad USB

Esta solución está disponible para su teléfono inteligente o tableta.

Descargar:

App Store
Google Play

Trane-Design-Assist-LinkedIn.jpg

Móvil Trane® Design Assist™

Trane® Design Assist™ está disponible tanto para clientes externos como para gerentes de cuentas de Trane® para su uso en la entrega de diseños y documentación de control de automatización de edificios.

Esta herramienta en línea intuitiva brinda a todos los usuarios el poder de crear diagramas de flujo de HVAC, secuencias de operaciones, especificaciones de guía y listas de puntos de diversa complejidad. Los usuarios pueden diseñar y exportar contenido por su cuenta para usarlo en planes y especificaciones o mediante la colaboración mediante la función de compartir.

Esta solución está disponible en su tableta o PC.

Aprende más

Young couple spending time with fun sitting at cafe with laptop

Aplicación para ocupantes BAS

Supervise y responda a las necesidades de los ocupantes de su edificio con la aplicación BAS Occupant ajustando temperaturas, ajustando horarios y viendo alertas críticas que requieren servicio inmediato.This solution is available on your smart phone or tablet.

Download: 

App Store
Google Play