CONTACT A TRANE EXPERT

Acondicionadores de aire

Unidades tipo Rooftop

Portable AC Unit

Nuestras unidades de aire acondicionado de techo DX de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con una grúa o un montacargas.

  • con capacidades en toneladas entre 25 y 50
  • Proporciona la fuente más rápida y sencilla de aire frío temporal.
  • Restaurar el enfriamiento en caso de emergencia; o enfriar un espacio previamente no acondicionado
  • Conveniente para lugares especiales como eventos deportivos al aire libre
  • Versiones estándar y de alta estática disponibles
  • Opciones de calefacción a gas y eléctricas disponibles

Vertical Tent Units

Portable AC Unit

Nuestras unidades verticales han sido especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades específicas asociadas con la calefacción y refrigeración de un evento especial.

  • Diseñado para refrigeración y calefacción integradas
  • Optimizado para un mínimo de ruido y huella
  • Modificado para alquiler con conexiones de bloqueo de leva y patín de montacargas de cuatro direcciones
  • Controles simplificados para facilitar la operación.

Unidades de aire acondicionado portátiles

Portable AC Unit

Las unidades de aire acondicionado portátiles pueden hacer más que simplemente enfriar: también pueden secar áreas húmedas y proteger el equipo del agua y la humedad.

  • Funcionamiento sin mantenimiento
  • Totalmente autónomo
  • No es necesaria una instalación costosa
  • Ideal para salas de servidores, laboratorios y espacios de oficinas pequeños

Unidades de filtración de aire

airfiltration.png
  • Sección de prefiltro de 2”, sección de luz UV-C, sección de filtración final HEPA o Merv 16
  • Unidades apilables para ahorrar espacio
  • Garantiza la seguridad de nuestros clientes a través de una calidad del aire interior saludable

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals

¿Necesita ayuda con el alquiler? Contáctenos