选择语言
杭州大剧院位于杭州市钱江新城行政核心区,是杭州标志性建筑。作为现代化的纯观演类大型建筑,杭州大剧院建筑结构复杂,包含了歌剧院、音乐厅、多功能厅、公共大厅等多个功能区域,项目于2005年12月整体竣工。
杭州大剧院总建筑面积超过5.5万平方米,内部多个区域因功能不同对供冷方式和时间的需求复杂而多变。为满足需求,设计单位提出的方案对空调系统提出了极高的要求:1.空调系统必须具有相当的调节和适应能力来满足不同功能区对供冷的时间和冷量需求差异。2.空调系统的稳定和性能必须满足大剧院作为专业性观演空间的使用要求。4.从经营者和使用者双方面兼顾舒适节能。
从全方位满足客户需要的角度出发,特灵根据设计方的要求,为不同的功能区配备了不同类型的空气侧产品,满足了差异化的需要:1.歌舞区,采用特灵双风机双盘管,置换式送风形式保证了有效的温室度控制和送回风空气平衡,同时自然房间隔断也保证了隔声隔振处理的可靠性。舞台,采用特灵除湿通风系统以及四套独立的全空气调节系统,不但能有效控制温度场,同时能确保舞台机械不受潮湿侵扰,保持稳定可靠。2.公共大厅,配备两台特灵20x100000立方米/小时的组合式空调机组,采用分层分区送风的方式解决空间巨大造成的温度梯度问题。3. 演出准备区和办公区,采用特灵并联风机型带热水盘管的变风量(VAV)末端设备,不仅节省风系统运行费用,还能保证室内空气品质优良。
该项目的空调冷热水系统设计较先进,冷水系统采用一次泵变流量系统,热水系统采用二次泵变流量系统。由于杭州大剧院空调系统负荷因不同区域演出的需要变化较大,故采用变频泵后,可根据空调系统负荷调节水泵的流量,全年节省水泵能耗显著。为得到最佳的空调系统表现,杭州大剧院的空调系统配备了特灵的Tracer Summit控制系统,实现了自动控制和中央监控,使建筑物空调能源控制管理系统水平达到了一个全新的高度,在造价合理运行可靠的前提下,实现最大程度的建筑能耗节约,达成了节能环保的目的。
杭州大剧院在2004年7月投入运行使用至今,已运行约两年时间,空调使用效果出色。在这造型新奇独特、功能要求复杂多变的多功能建筑中,特灵空调产品所表现出的稳定和高效,特灵控制系统所达到的控制灵活准确地结果,受到了大剧院管理者和使用者的好评。同时,该项目也充分说明了特灵团队非常注重细节,细致了解工程特性和实际情况,合理利用新技术解决复杂问题的强大实力。