选择语言
2010年上海世博会是全世界文明的盛会,它将成为引领未来城市发展模式的示范。其中世博场馆建设积极推广 “资源节约,环境友好" 的理念,提高能源资源利用效率、减少废物排放。在这个大背景下,中国馆不仅体现了世博会的主题,也极度重视环境和能源问题,在设计和施工上都有一套完整的环境保护与节约能源的策略体系。作为上海世博会永久性场馆,中国馆和演艺中心将是世博会园区的点睛之笔。
本项目为示范性项目,其空调系统需要采用绿色环保节能的系统,蓄冰系统可以移峰填谷,提高能源的使用率,水源热泵可以提高主机的效率,是目前国家大力推广的节能系统,中国馆与演艺中心采用这二种系统是符合国家的能源政策的。
在大冷量的蓄冰和水源热泵项目中,特灵的离心机比较有优势,特灵公司独创的三级离心式冷水机组在离心机冰蓄冷市场上占主导地位,它能提供超常压头和超常的负荷调节范围,克服单级压缩离心机易发“喘振”的弱点,三级离心机可以实现制冰与制冷工况,冬季工况和夏季工况间的切换,而常规的单级离心机是很难在二种工况间切换的,故竞争对手只能用螺杆机来竞争。与螺杆机组相比,离心机具有单机制冷量大,效率高的优点。因此不仅节省工程的初投资,而且节约设备运行费用,其投资回收年限远比螺杆机短,为用户提供可观的投资回报。
特灵的主机采用对环境综合影响最小的环保冷媒,并且低压冷媒的泄漏率最低,让主机不但环保还很安全;电机与压缩机直接传动,转速低,振动小,噪音低;主机具有前馈控制功能、自适应功能、变流量补偿功能,冷水机组变流量范围大,这样可节省系统中泵的能耗,间接的减少了发电对环境的影响;这些特点都与本项目提倡的绿色理念相符。
本项目中国馆与演艺中心都是永久性的场馆,在世博会后还要接着使用,故对主机的寿命与可靠性也有严格的要求,而特灵电机与压缩机直接传动,仅有一个运转部件,无齿轮传动的损耗,压缩机转速约为2950rpm,转速低且运转部件少,压缩机运行稳定可靠,使用寿命长的可靠性;采用半封闭式的压缩机,电机用冷媒冷。