选择语言
武广客运专线总投资1000多亿元,是我国目前建设里程最长、技术标准最高、速度最快的铁路客运专线,也是世界上一次建成最长的高速铁路。 武广铁路客运专线穿越湖北、湖南、广东三省,与既有的京广铁路线基本平行,其中湖北省境内153公里,湖南省境内518公里,广东省境内298公里。全线共设18个车站,北起新武汉站,南至新广州站,途经咸宁、岳阳、长沙、株洲、衡阳、郴州、韶关、清远等地。
武广铁路客运专线及沿路站厅建设要求,大量采用新技术、新材料、新工艺、新方法。其中所有站厅将达到国家节能环保要求。武广铁路客运专线由中南设计院,武汉市建筑设计院,铁路工程设计院设计。招标文件中明确规定必须使用半封闭式螺杆式机组,压缩机进口。且须采用HFC134A环保冷媒。另外,业主从节能及环保的角度考虑,要求使用地源热泵技术。
在设计院的要求的先决条件下,特灵为其提供了水冷冷水机组(RTHD、RTWD)、地源热泵(RTHD、RTWD)和风冷热泵组合的完整解决方案。
本项目冬季供热部分车站采用了地源热泵系统,夏季,从车站排出的热量经由地下换热管排放到土壤中,冬季再从土壤中把热量提取出来供热。在夏季,一方面系统不用配置冷却塔,不会造成飞水等环境问题,也不会把室内热量排放到空气中进一步加剧城市热岛效应;另一方面,机组夏季运行的工况比常规冷水机组好,机组效率明显提高。冬季时,水源热泵机组的效率更是高出锅炉很多。一则节能,二则减少电力或燃料的使用对环境保护有利。18个车站总共配置了6台地源热泵、9台风冷热泵及8台水冷冷水机组。冷量较小的车站配备风冷热泵机组,冷量较大的车站配备水冷冷水机组和地源热泵的组合。其中需要高温热水的车站使用了RTWD高温地源热泵。
车站中的空调系统需要24小时运行,在人员比较少的时候,处于部分负荷状态。特灵水冷式螺杆机组采用滑阀无级调节压缩机荷载,在低负荷下也能保持高效。真正实现高能效、低能耗。此外,HFC134A环保冷媒可以减少对于地球臭氧层的破坏。而且RTHD和RTWD机组采用了特灵专利的降膜式蒸发器,换热效率高,制冷剂充注少,并且具有低噪音,低转速,低振动的特点,可以说各方面都满足了客户的高标准要求。