甘肃省人民医院

 

甘肃省人民医院成立于1958年,历史悠久。全院设有心血管内科等13个省级重点学科,心血管外科等11个特色学科。医疗质量、技术力量、科研水平、学科建设均走在了甘肃省医疗系统前列。全院现有床位650张,科室70个,其中职能科室21个,临床科室36个、44个专业,医技科室13个、26个专业;甘肃省临床检验中心、甘肃省老年医学研究所、甘肃省人民医院研究所、省卫生厅药品不良反应监察中心设在院内。

项目挑战:

此次在建的项目是甘肃省人民医院住院部大楼一期(手术医技楼及外科病房楼),总投资5.6亿元,建筑面积65000平米。其中,地下2层为停车场,地下1层为设备机房,地上12层主要用于针剂大楼和高级病房。此项目是甘肃省2009年十大重点建设工程之一,工程质量管理十分严格,要求确保“飞天奖”,力争“鲁班奖”。

如何能从节能角度,帮助客户达到期望的建筑奖项以及如何引领甘肃地区对建筑节能的思考和更多关注,是特灵专业技术团队面临的挑战。

特灵解决方案:

应对客户的需求,特灵专业技术团队通过和院方基建科的领导及设计院的多次交流沟通,为甘肃省人民医院提供了全方位的空调系统解决方案——高效率的冷水主机搭配节能系统,全面提高医院冷水机房的能效。住院部大楼内病房内配备特灵CLCP 组合式空调机组,提升室内空气品质。

特灵三级压缩离心式冷水机组与高效的RTHD水冷式螺杆主机相配合,为医院提供稳定可靠的冷量输出。

• 特灵三级压缩离心式冷水机组能效比COP 最高可达7.86,是世界上效率最高的机组。在AHRI 标准工况下,机组效率比常规离心机组高16~25%。机组效率的提高,能给业主带来最高的投资回报,节约运行成本。

• 特灵高效的RTHD 螺杆式冷水机组采用滑阀无级调节压缩机的负载,在低负荷下也能保持高 效运行,真正实现了高能效、低能耗。

冷水主机搭配大温差小流量系统:

• 大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进节能系统。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。

• 甘肃省人民医院冷水机房此项目采用冷水测6℃-13℃温差,不仅节省约6.9%空调系统的运行费用,同时由于水管、水泵型号的减小,有效的减少了初投资。

一次泵变流量系统的应用:

• 一次泵变流量系统冷水机房空调系统节能的力度再上一个台阶。改变冷冻水的供给量,降低水泵能耗,大幅节省冷冻水泵和区域泵安装空间和运行费用,其中水泵的节能最为明显,最高节能达到了50%。