选择语言
上海市静安区中心医院是一所具有70多年历史的二级甲等综合性医院,医院设置临床科室及医技科室近40个,病床数达628床,日门诊量超过1800余人次。全院总建筑面积为4.7万平方米,主要建筑有门诊楼、急诊楼、住院楼以及行政楼。静安区中心医院是上海市首家绿色医院,连续多年被评为上海市文明单位。医院原空调系统分为两个独立的机房系统,住院部(机房位于6F)和门诊部(机房位于B1F)系统,原系统均采用蒸气溴化锂机组作为系统冷源,住院部装机冷量4050kW,门诊部2300kW,设计制冷负荷指标约150W/m2。住院部系统为一次泵定流量系统,冷冻水泵和冷却水泵均与主机一一对应配置,扬程均为32米左右;门诊部系统也为一次泵定流量系统,冷冻水泵和冷却水泵同样一一对应配置,扬程为28米。对系统现有情况,拟进行节能改造。原设计方案是以风冷热泵主机替代现有蒸气溴化锂主机,主机安装于住院部和门诊部的顶楼,系统仍保持分开独立运行,同时采用风冷热泵主机替代现有蒸气锅炉。(现有蒸气锅炉系统效率约为89%)水系统采用一次泵定流量系统,扬程为32米。风冷热泵主机的最佳效率COP=3.2。
针对风冷系统面临的配电容量问题,我们提供了新的设计方案:
采用高效水冷离心式制冷主机,制冷效率达到6.2(比风冷主机提高近一倍)。供热系统保留现有的较高效的锅炉系统。采用集中式供冷方案以进一步提高系统效率,原住院部和门诊部的冷水系统将通过管路进行并联,腾出原六楼机房空间供医院改造为手术室使用。
项目效果主要有以下几方面:
• 腾出住院楼六层机房约1,100平方米改造为手术室,为医院发展扩大了空间;
• 夏季空调期间,医院室内就医及工作环境得到全面改善,室内温度从改造前的29~30℃提高为24~26℃,为较好的提高医疗服务质量创造了条件;
• 主机设备全寿命周期:20年。全寿命周期可实现:节能量: 958 ×20= 1.9 万吨标准煤;节能效益:328 ×20= 6560 万元。
本项目于2010年末实施,经审计,次年前三个制冷月,空调系统总能耗费用同比下降200万元左右(2011年医院空调供冷季节前三个月财务数据与2010年同期相比)。按照相关国家标准节能量、节能效益之计算方法,项目实施后经过第三方检测,2011年医院空调供冷季节前三个月节能量达958吨标准煤,节能效益为328万元。由于部分末端还未开始使用。当空调系统末端达到设计供冷能力时,本项目实施后,预计每年可节省1500吨标煤,节能效益达520万元。