选择语言
无锡市中医医院始建于1954年10月,医院坐落在太湖之滨、城区中心。经过数代人薪火相继的传承发展,现已成为集医、教、研、预防、保健于一体的部颁三级甲等中医医院,是南京中医药大学附属医院,无锡市中医研究所、无锡市中医骨伤中心设在该院。无锡市中医医院2009年被国家发改委和国家中医药管理局列为“全国重点中医院建设项目”之一。新中医院建设项目总投资概算8亿元,医院设计床位规模为1200张,新建建筑面积13万平方米,包括门诊医技楼、住院楼、后勤制剂楼和地下车库。
为了建成省内领先、国内一流的“国际化现代化综合性中医医院”,推进无锡市“中西医并重发展”医疗格局的形成。无锡市中医医院提出在医院发展扩张的同时,需要同时控制运行成本,实现低碳节能的绿色现代化医院。
拥有1200张床位病房的综合楼所需的空调制冷量庞大,而且需要全天24小时稳定地运行,在满足病患及医护人员舒适度的情况下还要考虑到空调主机的运行成本。
特灵专业技术团队通过实地考察结合综合考量,为无锡市中医医院病房综合楼的空调冷水机房提供了3台特灵三级压缩离心式冷水机组及1台RTHD高效型螺杆式水冷冷水机组的解决方案。
• 特灵三级压缩离心式冷水机组能效比COP 最高可达7.86,是世界上效率最高的机组。在AHRI 标准工况下,机组效率比常规离心机组高16~25%。机组效率的提高,能给业主带来最高的投资回报,节约运行成本。
• 特灵高效的RTHD 螺杆式冷水机组采用滑阀无级调节压缩机的负载,在低负荷下也能保持高 效运行,真正实现了高能效、低能耗。
尽管病房综合楼设计要求空调主机的COP值需达到5.7,但特灵的综合冷水主机方案最总COP超过了6,大大满足了院方节能减排的要求。
根据特灵TRACE700机房系统软件模似,高效冷水主机每年可为医院节约27万KWH耗电量。