◆性能可靠
◇ 以自身研发平台为基础,结合专业实验室的技术力量,通过优化设计和长期的实验室测试,使得机组拥有极高的可靠性。
◇ 创新的冷凝压力风扇一体化控制算法为机组在极端温度条件下的正常运行提供了更可靠的保障。工厂标准安装水过滤器和水流开关,减少由此所引起的运行故障。
◆高效节能
◇ 机组采用多制冷回路、多压缩机设计,具有部分负荷运行功能。有效结合水温控制和过热度控制,大大提高的机组满负荷和部分负荷下的运行效率。在预热和再热的应用中,部分热回收功能可进一步降低机组能耗。
◇ 冷凝器风扇可变频调节转速,满足机组低温制冷的需求,实现机组宽环境温度运行。
◆控制先进
◇ 通过功能强大的CH530控制器,对机组所有工厂预安装的控制附件进行全方位的监控,提供安全和保护操作。
◇ 独有的前馈控制功能和先进的自适应控制算法,使得机组调节负荷的的速度更快、出水温度更稳定,并避免机组频繁启停,运行更加稳定。
◇ 配备多种形式的外部接口,方便远程监控或接入楼宇自控系统BMS。具有冷冻水温重设、基本负荷控制等一系列控制功能,可对机组进行预启动和预加载,使机组更加高效的运行。
◆安装快捷
◇ 机组可配水力模块,大幅降低现场安装强度,减少设备、时间和人力成本。
◇ 工厂预安装和调试的启动器可免除现场工序,降低现场安装成本,减少施工周期并提高机组运行时的可靠性。
◆维修简便
◇ 机组所有主要维修部件均设计在周边位置,方便检修人员检查、更换和保养。
◇ 水泵模块(选配)可整体调换,方便水泵检查、清洗和更换密封。