FWD高静压
风机盘管

风量:490~3290 CMH

file

产品特性

◆ 工作范围广

标准工况风量490~3290m3/h,制冷量5.5~17.7kW。

◆ 高静压

机组风机采用品质优良的前倾式离心式风机,并经过平衡调整,性能稳定。最大机外余压范围可达0~245Pa,能接驳10m 长以上的风管,最大限度地弥补了普通风机盘管静压的不足。

◆ 低高度

机组最大高度仅为365mm,可用作超薄型吊顶式空调箱和新风机组,更有效的节省使用空间。

◆ 灵活多变

选择不同形状和数量的风道接口,可与风管系统设计及安装巧妙配合,使安装更加多样化,个性化。

◆ 防漏设计

整体冲压一次成型凝结水盘的设计,无接缝,杜绝滴漏水现象;水盘外保温为整体一次粘贴防止冷凝水凝结。机组组装时水盘有一定的倾斜度,确保冷凝水迅速排出,免除后顾之忧。

 

可选项

◇ 辅助电加热:1.8~9.2kW

◇ 辅助热水盘管:1排/2排

◇ 圆风道接口

◇ 过滤网

◇ 方形风道接口