HFCF卧式暗装风机盘管

风量:180-2380 CMH

file

HFCF是特灵新一代环保节能型风机盘管,采用最新的低噪声控制技术,最新开发的亲水膜窗片以及先进的制造工艺。具有一系列的优点:

运行稳定

◇ 采用大直径前倾多翼型离心式风机,叶轮经动、静平衡校正,运行平稳。

◇ 分离电容型电机配以永久润滑封闭轴承,转动平滑高效。

型号齐全

◇ 9个型号,覆盖190~2400CMH风量。

◇ 比同类产品型号更加齐全,分档更加合理,更好地满足客户的需求。

高效低噪

◇ 盘管采用多孔小管径换热器设计方式,结合高效亲水膜窗片设计,换热高效的同时,提高了防飞水和防腐能力。

◇ 配合超宽叶轮是换热更加充分。

◇ 串管回路采用逆流设计,换热效果更佳。

◇ 机组多处钣金件采用消声效果很好的保温材料和精巧的箱体结构设计进一步保证了机组的超低噪音。

大温差盘管(选项)

◇ 提供3,4排以及3+1排四管制机组满足大温差应用的专用盘管,可有效提高机组在大温差系统中的换热能力。

保温绝热

◇ 采用一次冲压成型的整体式凝结水盘,避免泄漏,杜绝补丁。

◇ 保温经过特殊设计和加工,更趋完善。

◇ 无需在水盘上使用镙钉固定, 防止水盘锈蚀的可能。

维护方便

◇ 从日常清洗维护盘管及其他部件的方面考虑其便捷性,机组可以简便的拆卸风机电机组件,而不再需要繁琐的操作,拆除整个回风箱

安装方便

◇ 盘管进出水接口采用正六边形设计,可以多角度使用扳手,更加方便水管的连接。

控制独到

◇ 机组可配合采用特灵独有的TM50/60系列温控器,使室内装饰更富科技现代气息。

附属配件

◇ 机组还可提供相关的两通/三通电动水阀,分体式设计,使安装更换更经济方便。