Ubicaciones de Trane en el mundo
Las enfriadoras con compresor tornillo de Trane proveen agua fría tanto para sistemas industriales como para brindar confort dentro de un edificio.
Estos equipos presentan diseños sencillos para mayor confiabilidad y ciclos de amortización más cortos. Helirotor™ es un compresor tornillo de accionamiento directo y baja velocidad (3600 rpm); las únicas partes móviles son los tornillos y los mecanismos de carga/descarga para mayor confiabilidad y eficiencia. Nuestro microprocesador Adaptive Control™ aporta mayor confiabilidad a partir de una estrategia de control proactiva, funciones de seguridad con un diagnóstico simple y una interfaz sencilla con Tracer®, para la gestión automática de edificios. Las enfriadoras con compresor tornillo condensadas por agua de Trane son la mejor opción para lograr temperaturas precisas en casi cualquier aplicación.