RTHD

Enfriadora de Líquido

  • Consumo reducido de energía. Refrigerante R134a para un mayor rendimiento.
  • Compresor de tornillo semihermético de accionamiento directo y baja velocidad con sólo cuatro piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.
  • Control de carga totalmente modulante (25-100%)
  • Compatibilidad con Tracer Summit y LonTalk.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTHD156 547 96 1850 x 3170 x 1602 4476
RTHD161 564 95 1850 x 3635 x 1602 4787
RTHD170 597 105 1850 x 3170 x 1602 4476
RTHD176 616 103 1850 x 3635 x 1602 4787
RTHD220 773 142 1938 x 3292 x 1600 6824
RTHD223 782 139 1938 x 3292 x 1600 6202
RTHD228 800 137 1938 x 3292 x 1600 6077
RTHD255 892 166 1938 x 3292 x 1600 6202
RTHD257 901 162 1938 x 3292 x 1600 6077
RTHD268 941 154 1938 x 3670 x 1600 7175
RTHD301 1055 196 1938 x 3292 x 1600 6824
RTHD307 1077 191 1938 x 3292 x 1600 6201
RTHD326 1143 183 2034 x 3762 x 1797 8943
RTHD331 1160 210 1938 x 3292 x 1600 6978
RTHD347 1215 202 1938 x 3686 x 1600 7955
RTHD356 1247 198 2034 x 3762 x 1797 9360
RTHD353 1237 227 1938 x 3292 x 1600 6978
RTHD371 1300 217 1938 x 3686 x 1600 7955
RTHD383 1342 211 2034 x 3762 x 1797 9555
RTHD385 1349 264 2034 x 3292 x 1600 7134
RTHD404 1417 253 1938 x 3686 x 1600 8326
RTHD418 1466 246
2034 x 3762 x 1797 9882

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).