CONTACT A TRANE EXPERT

CGAF de 300-700 kW

Enfriadoras scroll de condensación por aire

CGAF_Foto.PNG

CGAF de 300-700 kW

Enfriadoras scroll de condensación por aire

Fiabilidad y fl exibilidad demostradas para minimizar el coste total de propiedad

Sintesis™ Advantage, CGAF, es el nuevo enfriador scroll enfriado por aire con rangos de capacidad de 139 kW a 670 kW.

Trane tiene la cartera más versátil y flexible de la industria HVAC. El CGAF forma parte de la familia Sintesis™, que ya incluye productos superventas como la enfriadora de tornillo refrigerada por aire RTAF o la refrigerada por aire con compresores centrífugos de alta velocidad GVAF: múltiples tecnologías, rendimiento excepcional y fiabilidad comprobada.

Sintesis™ Advantage proporciona niveles de eficiencia sobresalientes con rendimiento de carga completa Eurovent Clase A (EER) y eficiencias estacionales (SEER) que superan los requisitos mínimos de diseño ecológico. Las opciones como el enfriamiento gratuito y la recuperación de calor se pueden configurar fácilmente en la unidad, sin afectar su diseño compacto.

Todas las unidades cumplen con todas las normas de diseño ecológico de la UE aplicables en virtud de la directiva marco ErP.

Solicita más Información

Principales Características

  • Eficiencia a plena carga clase A o B
  • 3 niveles de eficiencia: SE, HE, XE
  • 3 paquetes acústicos: SN, LN, XLN
  • Disponible con ventiladores EC
  • Refrigerante R410A o R454B
  • Baja carga de refrigerante gracias a la batería del condensador de microcanal
992x922_tc-technician-customer-phone-outdoors.jpg

Beneficios del cliente

  • Refrigeración todo el año en ambientes desde -20°C hasta 52°C. Es ideal para aplicaciones de confort, industriales y de proceso.
  • Alta capacidad de configuración: 9 configuraciones diferentes para elegir, que combinan bajo nivel de ruido y alta eficiencia para minimizar el costo total de propiedad
  • Gran confort acústico para adaptarse a cada aplicación con la opción de tres niveles de atenuación de ruido
  • Interoperabilidad total a través de la interfaz SmartCom LonTalk®, BACnet® y Modbus

Literatura de Producto