CONTACT A TRANE EXPERT

CXAF 290 - 700 kW

Bomba de calor reversible Sintesis™ Advantage

CXAF_web.png

CXAF 290 - 700 kW

Bomba de calor reversible Sintesis™ Advantage

En Trane, creemos en la electrificación de la calefacción como un importante contribuyente global para mitigar el cambio climático y reducir la huella de carbono. Es por eso que presentamos Sintesis™ Advantage CXAF, con rangos de capacidad de 149 kW a 700 kW.

Trane tiene la cartera flexible más versátil de la industria HVAC. El CXAF forma parte de la familia Sintesis™, que ya incluye productos superventas como la enfriadora de tornillo refrigerada por aire RTAF o la refrigerada por aire con compresores centrífugos de alta velocidad GVAF: múltiples tecnologías, rendimiento excepcional y fiabilidad comprobada.

Sintesis™ Advantage proporciona los mejores niveles de eficiencia de su clase con rendimiento de carga completa Eurovent Clase A. Los CXAF también están disponibles en la versión HEat, para una eficiencia aún mayor en el modo de calefacción, sin ningún impacto en el espacio ocupado.

Todas las unidades cumplen con todas las normas de diseño ecológico de la UE aplicables en el marco de ErP.

Solicita más Información

Principales características

  • Clase A o B COP y EER
  • 2 niveles de eficiencia: SE, HEat
  • 3 paquetes acústicos: SN, LN, XLN
  • Disponible con ventiladores AC, EC y EC Axitop
  • Refrigerante R410A y R454B
Car Factory Office: Portrait of Successful Caucasian Male Chief Engineer Using Tablet Computer in Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing High-Tech Electric Vehicles. Side View Shot

Beneficios del cliente

  • Una enfriadora y una bomba de calor en un solo paquete: la tecnología reversible reduce los costos de instalación y operación al satisfacer las demandas de verano e invierno con una sola unidad
  • Ideal para aplicaciones de confort, industriales y de proceso, con rangos de funcionamiento de hasta -15 °C en modo de calefacción y de hasta +52 °C en modo de refrigeración.
  • Alta capacidad de configuración: una amplia gama de configuraciones para elegir, que combinan bajo nivel de ruido y alta eficiencia para minimizar el costo total de propiedad
  • Gran confort acústico para adaptarse a cada aplicación con la opción de tres niveles de atenuación de ruido
  • Interoperabilidad total a través de la interfaz SmartCom LonTalk®, BACnet® y Modbus

Literatura de Producto