CONTACT A TRANE EXPERT

Serie FLex

Flex_430x390.png

Serie FLex

Modular Air-cooled Chillers

Los componentes clave de los enfriadores Flex HSE cuentan con modulación de velocidad continua mediante de un inversor, lo que permite un control continuo de la capacidad. El rendimiento general se optimiza porque se basa en la carga de refrigeración real, con la máxima eficiencia a cargas parciales. Es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren un control preciso del agua enfriada. la temperatura.

La corriente de irrupción se reduce para evitar la necesidad de dispositivos de arranque suave o Componentes para la corrección del factor de potencia.

Solicita más Información

Características Principales

  • Sistema totalmente modular con capacidad para conectar 6 módulos sin restricciones hasta 810 kW
  • Tamaño compacto: todos los modelos 2,4 m de largo x 1 m de ancho. Diseñado para caber en ascensores de servicio estándar: no es necesario alquilar una grúa o un helicóptero para acceder al techo
  • Cumple con el Reglamento de Ecodiseño ENER Lot21. Todos los niveles SEER ≥ 3,8
  • Compresores scroll on/off DSH en tándem y válvulas de expansión electrónicas
  • Serpentines de condensador de microcanal que dan como resultado una baja carga de refrigerante R410A = Sostenibilidad y costos más bajos
  • Industrialización de diseños avanzados para optimizar las operaciones de mantenimiento. Accesibilidad total de todos los componentes.
ControlsContractor.png

Beneficios

  • Instalación en cualquier lugar, en todas partes
    • El diseñador del sistema HVAC puede jugar con la distribución del peso y la organización del espacio, p. techo del edificio
    • Diseño de planta HVAC flexible y/o visión estética. Cada módulo se puede instalar de forma diferente.
    • P.ej. diferentes esquinas del techo, diferentes niveles de piso, etc.
  • Operación continua sin parar
  • sistema justo a tiempo
  • Facil de manejar
    • Perfecto para proyectos con acceso limitado.
    • Perfecto para proyectos en el centro de la ciudad donde no se permite el acceso al techo
    • Perfecto para reacondicionar
  • Inversión flexible y optimizada
    • Distribuya las inversiones con la ampliación de la capacidad paso a paso
    • Agregue una unidad modular solo cuando se necesite más capacidad, sin penalización de costos
    • Sin restricciones en ningún momento del proyecto sin haber planificado inicialmente capacidad adicional
    • Hasta 6 unidades de hasta 810kW

Literatura de Producto