CONTACT A TRANE EXPERT

GVAF-X de 575 a 1.600 kW / GVAF-XP de 720 a 1.250 kW / GVAF-XPG de 450 a 1.250 kW

Sintesis eXcellent

CVAF Foto

GVAF-X de 575 a 1.600 kW / GVAF-XP de 720 a 1.250 kW / GVAF-XPG de 450 a 1.250 kW

Sintesis eXcellent

El modelo XStream™ Excellent GVAF, con compresores centrífugos de alta velocidad, ofrece un amplio rango de capacidad de hasta 1,6 MW con eficiencias de carga parcial y carga completa líderes en la industria.

  • 3 alternativas de refrigerantes de R134a, menor GWP R513A y HFO R1234ze con un GWP cercano a cero (<1)
  • 2 niveles de eficiencia X y XP
  • Doble circuito frigorífico
  • Compresores centrífugos exentos de aceite de alta velocidad que utilizan cojinetes magnéticos con variador de frecuencia integrado y módulo de arranque suave
  • Economizador de serie para la optimización de la capacidad y la eficiencia
  • Evaporador inundado patentado de Trane CHIL™ (Compacto - Alto rendimiento - Diseño integrado - Carga baja) y serpentines condensadores de microcanales
  • Ventiladores de condensador conmutados electrónicamente estándar
Solicita más Información

Las enfriadoras Sintesis eXcellent resultan ideales para entornos críticos como:

Callout_data_center.png

Centro de Datos

Callout_web_hospital.png

Hospitales

Callout_web_commercial.png
Edificios de Oficinas
Callout_web_industrial.png
Aplicaciones para procesos Industriales
Low angle forest of tall pine trees

Beneficios del cliente

  • Relación de eficiencia energética (EER) líder en el mercado y relación de eficiencia energética estacional (SEER) con niveles de sonido más bajos
  • R1234ze con un valor GWP de menos de uno para superar los requisitos actuales de la legislación F-Gas y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
  • Funcionamiento silencioso gracias al compresor de bajo ruido y 3 paquetes acústicos: bajo nivel de ruido (LN), Night Noise SetBack (NNSB), Extra Low Noise (XLN)
  • Alta corriente de irrupción significativamente reducida en el arranque
  • Carga de refrigerante reducida
  • Fácil operación gracias a los controles inteligentes y una interfaz de pantalla táctil fácil de usar
  • Sin concesiones: la legendaria confiabilidad de Trane

Opciones, Accesorios y Controles

meter combo grey.png

Principales opciones adicionales

  • bomba de agua integrada
  • funcionamiento VPF
  • Serpentín de condensador con revestimiento E
  • Enfriamiento gratis
  • Medidor de energía
EnsembleTablet_Shaper.png

Interfaz y control inteligente combinados de Trane

  • Pantalla táctil líder TD7 con pantalla a color de 7"
  • Presentación clara de información crítica
  • Configuración del monitor, tendencias de datos, informes y alarmas
  • Navegación sencilla e intuitiva
  • Operación, monitoreo y gestión efectivos
  • Construcción duradera para uso en interiores y exteriores.
Symbio Screenshots.JPG

Controlador Trane™ Symbio 800

  • Plataforma de control Trane de última generación para enfriadoras
  • Algoritmos avanzados para las condiciones más desafiantes
  • Mantiene un funcionamiento eficiente y fiable.
  • Conectividad mejorada
  • Interoperabilidad total a través de la interfaz SmartCom BACnetTM (IP y MSTP), LonTalk®, Modbus (RTU y TCP)
  • Capacidad de control remoto completo a través de Trane BMS o Chiller Plant Controls