CONTACT A TRANE EXPERT

CGAX/CXAX de 40-165 kW

Trane Conquest

CGAX_web_hero.png

CGAX/CXAX de 40-165 kW

Trane Conquest

Enfriadoras y bombas de calor scroll de condensación por aire

Eficiente, silenciosa, fiable e inteligente

La gama Conquest, inteligente y versátil, ha sido diseñada por Trane utilizando sus más de 100 años de experiencia para ofrecer un rendimiento optimizado con unos niveles sonoros excepcionalmente bajos y unos materiales y una estructura de gran calidad para una total fi abilidad.

Las unidades tienen un diseño compacto y de bajo peso para una integración rápida y sencilla en los lugares de trabajo. La huella de carbono se ha reducido en un 30% respecto a los modelos anteriores y la altura de la unidad se encuentra comprendida entre los 1,5 y los 1,75 m, dependiendo del modelo y las opciones.

El funcionamiento no podría ser más sencillo, gracias al nuevo controlador comercial ligero de Trane, la interfaz LCD y la pantalla Deluxe opcional con una pantalla táctil de 7" muy fácil de utilizar. La conectividad con Modbus, BACnet®, LonTalk® y Trane BMS se facilita mediante la interfaz de comunicaciones inteligentes. El control remoto a través de smartphone o tableta le permite supervisar y gestionar el sistema las 24 horas del día, independientemente de su ubicación.

Solicita más Información

Caracteristicas Principales:

  • Eficiencia energética - Una mayor efi ciencia se traduce en menores costes de energía para usted. Trane ha desarrollado la gama Conquest para optimizar el coste total de propiedad. El diseño de las unidades se ha optimizado para el funcionamiento a carga parcial, dado que las unidades siempre se modulan durante su utilización en la vida real.
  • Bajo nivel sonoro - El ruido de funcionamiento puede suponer una intrusión signifi cativa en el entorno de un edifi cio con restricciones acústicas. La gama Conquest incluye modelos con niveles sonoros estándar y bajos, de modo que pueda elegir el que mejor se adapte a su aplicación específi ca. Estos niveles de atenuación del ruido no han supuesto ningún compromiso para el rendimiento operativo. El modelo de bajo nivel sonoro (LN) logra un impresionante nivel de presión sonora de 47 dB(A) (a 10 m en campo libre).
  • Fiabilidad - En un equipo tan importante como un sistema HVAC, la calidad no admite negociaciones. En Trane fabricamos y diseñamos los componentes principales y sometemos nuestros sistemas a pruebas de rendimiento y fi abilidad extremadamente exigentes. Esto le proporciona tranquilidad y a nosotros la confi anza necesaria para ofrecer una cobertura de garantía excepcional de hasta diez años.
  • Inteligencia - Hemos dotado la gama Conquest de Trane de una inteligencia que le facilita la vida. Esta gama, capaz de proporcionar refrigeración durante todo el año en ambientes con temperaturas de entre -18 °C y 46 °C y calefacción durante todo el año hasta los -15 °C, resulta idónea para aplicaciones de confort y cumple todos los requisitos de la norma Ecodesign 2015 y 2017 (en el modo de calefacción, ya que el objetivo de refrigeración todavía no se ha defi nido).

 

Thermocold on office buildings

La gama Conquest de Trane

Un modelo para cada aplicación
  • Trece tamaños de unidad con potencias comprendidas entre los 40 kW y los 165 kW
  • CGAX de solo frío: temperatura ambiente de -18 °C a +46 °C, temperatura del agua de salida hasta -12 °C
  • Bomba de calor CXAX: temperatura ambiente de hasta -15 °C, temperatura del agua de salida hasta 60 °C
  • Dos versiones acústicas: nivel sonoro estándar (SN) y bajo nivel sonoro (LN)
  • Opción de circuito sencillo o doble en la gama de 90 a 130 kW